TPS7H1111-SEP

正在供货

抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器

产品详情

Rating Space Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 0.85 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 1.7 PSRR at 100 KHz (dB) 71 Iq (typ) (mA) 19 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 132 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 215 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
Rating Space Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 0.85 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 1.7 PSRR at 100 KHz (dB) 71 Iq (typ) (mA) 19 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 132 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 215 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 为 100krad(Si) 或 50krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 超低噪声 (10Hz – 100kHz):
    • 1.71µVRMS(典型值)
  • 高电源抑制比,PSRR(典型值):
    • 1kHz 时为 109dB
    • 100kHz 时为 71dB
    • 在 1MHz 时为 66dB
  • 输入电压范围:0.85 V 至 7 V
  • 2.2V 至 14V 的辅助电源,可更大限度降低功率耗散
  • 输出电压低至 0.4 V
  • 高达 1.5A 输出电流
  • 在线路和负载范围内出色的输出精度:
    • 整个温度范围内 -1.3% 至 +1.2%
    • 25°C 时为 –0.7% 至 +0.9%
  • 低压降:1.5A 时为 215mV(典型值)
  • 可编程软启动控制 (SS_SET)
  • 开漏电源正常状态 (PG) 指示器
  • 可配置电源正常阈值 (FB_PG)
  • 带有外部补偿 STAB 引脚的外露控制环路
  • 具有可配置行为的内部电流限制
  • 电流共享,支持高达 2.9A 的运行电流
  • 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 为 100krad(Si) 或 50krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 超低噪声 (10Hz – 100kHz):
    • 1.71µVRMS(典型值)
  • 高电源抑制比,PSRR(典型值):
    • 1kHz 时为 109dB
    • 100kHz 时为 71dB
    • 在 1MHz 时为 66dB
  • 输入电压范围:0.85 V 至 7 V
  • 2.2V 至 14V 的辅助电源,可更大限度降低功率耗散
  • 输出电压低至 0.4 V
  • 高达 1.5A 输出电流
  • 在线路和负载范围内出色的输出精度:
    • 整个温度范围内 -1.3% 至 +1.2%
    • 25°C 时为 –0.7% 至 +0.9%
  • 低压降:1.5A 时为 215mV(典型值)
  • 可编程软启动控制 (SS_SET)
  • 开漏电源正常状态 (PG) 指示器
  • 可配置电源正常阈值 (FB_PG)
  • 带有外部补偿 STAB 引脚的外露控制环路
  • 具有可配置行为的内部电流限制
  • 电流共享,支持高达 2.9A 的运行电流
  • 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)

TPS7H1111 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的射频 (RF) 器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。

该器件具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、串行器/解串器和卫星中的其他射频元件供电。对于需要低电压运行的数字负载(如 FPGA 和 DSP),超高的精度和出色的瞬态性能可确保实现出色的系统性能。

QML 型号 5962R21203 提供了标准微电路图 (SMD)。-SEP 型号 V62/23602 提供了供应商项目图 (VID)。

TPS7H1111 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的射频 (RF) 器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。

该器件具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、串行器/解串器和卫星中的其他射频元件供电。对于需要低电压运行的数字负载(如 FPGA 和 DSP),超高的精度和出色的瞬态性能可确保实现出色的系统性能。

QML 型号 5962R21203 提供了标准微电路图 (SMD)。-SEP 型号 V62/23602 提供了供应商项目图 (VID)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H1121-SEP 正在供货 耐辐射、2.25V 至 14V 输入、2A 低压降 (LDO) 稳压器 This is a full featured general purpose -SEP LDO at a lower cost.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 1.5A 超低噪声、高 PSRR 耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 1月 10日
* VID TPS7H1111-SEP VID V62-23602 2023年 12月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1111-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2023年 4月 27日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1111-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2023年 4月 20日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1111-SEP Production Flow and Reliability Report 2023年 2月 7日
* 辐射与可靠性报告 Single Event Effects Report of the TPS7H1111-SEP 2023年 1月 6日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 Maximizing performance with clean and low-noise power using space-grade LDOs PDF | HTML 2024年 1月 5日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用简报 TPS7H1111-SP 引脚故障模式分析 (FMA) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 31日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H1111EVM — TPS7H1111-SEP 具有高 PSRR 的 1.5A、超低噪声射频 LDO 稳压器评估模块

TPS7H1111EVM 评估模块 (EVM) 是一款工程演示板,适用于航天增强型产品 TPS7H1111-SEP 低压降 (LDO) 线性稳压器。此产品适用于需要低噪声和/或高电源抑制比 (PSRR) 的航天应用。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

评估板

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件

具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。

仿真模型

TPS7H1111-SP PSpice Model

SLVME08.ZIP (55 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-050088 — 适用于 Versal AI Edge 的抗辐射电源参考设计

这是一款面向 AMD Versal™ AI Edge XQRVE2302 的抗辐射电源架构参考设计。Versal Edge 是一款适用于太空应用的自适应片上系统 (SoC),能够以小巧外形实现高性能。要在太空环境中充分发挥该设计的性能,稳健的电力输送至关重要。该电源设计采用多个器件为各电源轨供电,并配备序列发生器以实现电源轨的有序启动与监控。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010274 — 航天级分立式射频采样收发器参考设计

该参考设计包含一个 10GSPS 双通道数模转换器和一个 5GSPS 双通道模数转换器,在射频接口上具有有源平衡-非平衡变压器,支持通过 X 频带进行传输。此设计还包含一个航天级时钟子卡和一个航天级电源解决方案子卡。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频