TPS7H3302-SEP

正在供货

耐辐射、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器

产品详情

DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 提供 QMLP TPS7H3302-SP 标准微电路图 (SMD),5962R14228
  • 提供增强型航天塑料封装供应商项目图,VID V62/22615
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 耐辐射保障 (RHA),耐受高达 100krad(Si) 或 50krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子栅穿 (SEGR)、单粒子烧毁 (SEB) 对于 LET 的抗扰度 = 70MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子翻转 (SEU) 特性值高达 70MeVcm2/mg
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • 低至0.9V 的独立低压输入 (VLDOIN),可提高电源效率
  • 3A 灌电流和拉电流终端稳压器
  • 可实现电源时序的使能输入和电源正常输出
  • VTT 终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75 V
    • 3A 灌电流和拉电流
  • 具有检测输入的精密集成分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲基准
    • 相对于 VDDQSNS (±3mA) 的精度为 49% 至 51%
    • ±10mA 灌电流和拉电流
  • 集成了欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
  • 塑料封装
  • 提供 QMLP TPS7H3302-SP 标准微电路图 (SMD),5962R14228
  • 提供增强型航天塑料封装供应商项目图,VID V62/22615
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 耐辐射保障 (RHA),耐受高达 100krad(Si) 或 50krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子栅穿 (SEGR)、单粒子烧毁 (SEB) 对于 LET 的抗扰度 = 70MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子翻转 (SEU) 特性值高达 70MeVcm2/mg
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • 低至0.9V 的独立低压输入 (VLDOIN),可提高电源效率
  • 3A 灌电流和拉电流终端稳压器
  • 可实现电源时序的使能输入和电源正常输出
  • VTT 终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75 V
    • 3A 灌电流和拉电流
  • 具有检测输入的精密集成分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲基准
    • 相对于 VDDQSNS (±3mA) 的精度为 49% 至 51%
    • ±10mA 灌电流和拉电流
  • 集成了欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
  • 塑料封装

TPS7H3302 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。

TPS7H3302 支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3302 VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。TPS7H3302 还包含一个用于跟踪 VTT 的内置 VTTREF 电源,以进一步减小解决方案尺寸。为了实现简单的电源时序,TPS7H3302 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式时使 VTT 放电。

TPS7H3302 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。

TPS7H3302 支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3302 VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。TPS7H3302 还包含一个用于跟踪 VTT 的内置 VTTREF 电源,以进一步减小解决方案尺寸。为了实现简单的电源时序,TPS7H3302 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式时使 VTT 放电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7H3302-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P, 2.3V to 3.5V input, 3A sink and source DDR termination LDO regulator QMLP plastic package version with higher TID and SEE radiation performance
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7H3301-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, 2.3V to 3.5V input, 3A sink and source DDR termination LDO regulator QMLV ceramic version with higher TID and SEE radiation performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 14日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3302-SEP and TPS7H3302-SP Neutron Displacement Damage Characterization Test Report (Rev. A) 2024年 2月 16日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3302-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2023年 7月 11日
* VID TPS7H3302-SEP VID V62-22615 2023年 6月 9日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3302-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2023年 5月 10日
* 辐射与可靠性报告 Single Event Effects Report of the TPS7H3302-SEP Sink and Source DDR Termination 2023年 1月 13日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 使用航天级电源元件为 AMD Kintex XQRKU060 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RT PolarFire FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 21日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microsemi RTG4 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 1日
证书 TPS7H3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 11日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H3302EVM — TPS7H3302 3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器评估模块

TPS7H3302 (LP085) 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7H3302-SEP 性能和特性的平台,TPS7H3302-SEP 是一款耐辐射 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 终端低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

评估板

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件

具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。

仿真模型

TPS7H3302-SEP PSpice Model

SLVME03.ZIP (45 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-050088 — 适用于 Versal AI Edge 的抗辐射电源参考设计

这是一款面向 AMD Versal™ AI Edge XQRVE2302 的抗辐射电源架构参考设计。Versal Edge 是一款适用于太空应用的自适应片上系统 (SoC),能够以小巧外形实现高性能。要在太空环境中充分发挥该设计的性能,稳健的电力输送至关重要。该电源设计采用多个器件为各电源轨供电,并配备序列发生器以实现电源轨的有序启动与监控。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频