主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPS8268090

正在供货

1.6A、高效 MicroSiP™ 降压转换器模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM82822A 正在供货 采用 µSiP 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V 输入、2A 降压转换器 2-A continuous output current and fast transient load response.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 0.9 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Output discharge, Spread Spectrum EMI features Frequency Dithering, Integrated capacitors, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 2.1 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 36 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 5500 Switching frequency (max) (kHz) 5500
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 0.9 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Output discharge, Spread Spectrum EMI features Frequency Dithering, Integrated capacitors, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 2.1 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 36 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 5500 Switching frequency (max) (kHz) 5500
USIP (SIP) 9 See data sheet
  • 2.5V 至 5.5V 的宽 VIN 范围
  • 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 厚度小于 1mm 的解决方案
  • DC 电压精度为 ±1.5%
  • 负载电流高达 1600mA
  • 效率高达 88%
  • 固定输出电压:
    • TPS8268150:1.50V
    • TPS8268105:1.05V
    • TPS8268090:0.9V
  • 扩展频谱,PWM 频率抖动可降低电磁干扰 (EMI)
  • 负载和线路瞬态响应
  • 内部软启动
  • 电流过载和热关断保护

应用

  • 光模块
  • 手机、智能电话
  • 固态硬盘驱动应用
  • 要求高效和极小解决方案尺寸的空间受限应用

  • 2.5V 至 5.5V 的宽 VIN 范围
  • 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 厚度小于 1mm 的解决方案
  • DC 电压精度为 ±1.5%
  • 负载电流高达 1600mA
  • 效率高达 88%
  • 固定输出电压:
    • TPS8268150:1.50V
    • TPS8268105:1.05V
    • TPS8268090:0.9V
  • 扩展频谱,PWM 频率抖动可降低电磁干扰 (EMI)
  • 负载和线路瞬态响应
  • 内部软启动
  • 电流过载和热关断保护

应用

  • 光模块
  • 手机、智能电话
  • 固态硬盘驱动应用
  • 要求高效和极小解决方案尺寸的空间受限应用

TPS8268x 器件是一款针对小型解决方案尺寸优化的完整 DC/DC 降压电源。 封装中包含开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 集成所有无源元件后仍属于微型尺寸解决方案,仅为 6.7mm2

TPS8268x 基于高频同步降压 dc-dc 转换器,它针对电池供电便携式应用进行了优化,此类应用要求极小的解决方案尺寸和厚度。 TPS8268x 针对高频和低输出电压纹波进行了优化,支持高达 1600mA 的负载电流。 该器件输入电压范围为 2.5V 到 5.5V,支持由锂离子电池及 5V 和 3.3V 电源供电的应用。

TPS8268x 开关频率为 5.5MHz,具有扩展频谱的功能。 对于噪声敏感应用,此特性可降低稳压输出的噪声,并降低输入噪声。 此器件支持固定输出电压,无需外部反馈网络。

凭借这些特性以及高 PSRR 和 AC 负载调节性能,此器件可以替代线性稳压器在相同尺寸条件下获得更高的功率转换效率。

TPS8268x 采用紧凑的 (2.3mm x 2.9mm) 薄型 BGA 封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS8268x 器件是一款针对小型解决方案尺寸优化的完整 DC/DC 降压电源。 封装中包含开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 集成所有无源元件后仍属于微型尺寸解决方案,仅为 6.7mm2

TPS8268x 基于高频同步降压 dc-dc 转换器,它针对电池供电便携式应用进行了优化,此类应用要求极小的解决方案尺寸和厚度。 TPS8268x 针对高频和低输出电压纹波进行了优化,支持高达 1600mA 的负载电流。 该器件输入电压范围为 2.5V 到 5.5V,支持由锂离子电池及 5V 和 3.3V 电源供电的应用。

TPS8268x 开关频率为 5.5MHz,具有扩展频谱的功能。 对于噪声敏感应用,此特性可降低稳压输出的噪声,并降低输入噪声。 此器件支持固定输出电压,无需外部反馈网络。

凭借这些特性以及高 PSRR 和 AC 负载调节性能,此器件可以替代线性稳压器在相同尺寸条件下获得更高的功率转换效率。

TPS8268x 采用紧凑的 (2.3mm x 2.9mm) 薄型 BGA 封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS8268120 正在供货 1.6A、高效 MicroSiP™ 降压转换器模块 Check out the TPS8268120 for a drop-in alternative with 1.2-V output.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS82671 正在供货 采用 MicroSiP™ 封装的 600mA 完全集成式低噪声降压转换器模块 Check out the TPS82671 for a similar module with 600 mA output current.
功能与比较器件相似
TPSM82822 正在供货 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块 Alternative with wide input/output voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS8268x 1600mA 高效 MicroSiP 降压转换器模块(厚度 < 1.0mm) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 12月 29日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
白皮书 SiP Power Modules White Paper 2016年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

光绘文件

TPS8268xEVM-589 Gerbers

SLVC605.ZIP (153 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIP) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频