TPS8268150
- 2.5V 至 5.5V 的宽 VIN 范围
- 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
- 厚度小于 1mm 的解决方案
- DC 电压精度为 ±1.5%
- 负载电流高达 1600mA
- 效率高达 88%
- 固定输出电压:
- TPS8268150:1.50V
- TPS8268105:1.05V
- TPS8268090:0.9V
- 扩展频谱,PWM 频率抖动可降低电磁干扰 (EMI)
- 负载和线路瞬态响应
- 内部软启动
- 电流过载和热关断保护
应用
- 光模块
- 手机、智能电话
- 固态硬盘驱动应用
- 要求高效和极小解决方案尺寸的空间受限应用
TPS8268x 器件是一款针对小型解决方案尺寸优化的完整 DC/DC 降压电源。 封装中包含开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 集成所有无源元件后仍属于微型尺寸解决方案,仅为 6.7mm2。
TPS8268x 基于高频同步降压 dc-dc 转换器,它针对电池供电便携式应用进行了优化,此类应用要求极小的解决方案尺寸和厚度。 TPS8268x 针对高频和低输出电压纹波进行了优化,支持高达 1600mA 的负载电流。 该器件输入电压范围为 2.5V 到 5.5V,支持由锂离子电池及 5V 和 3.3V 电源供电的应用。
TPS8268x 开关频率为 5.5MHz,具有扩展频谱的功能。 对于噪声敏感应用,此特性可降低稳压输出的噪声,并降低输入噪声。 此器件支持固定输出电压,无需外部反馈网络。
凭借这些特性以及高 PSRR 和 AC 负载调节性能,此器件可以替代线性稳压器在相同尺寸条件下获得更高的功率转换效率。
TPS8268x 采用紧凑的 (2.3mm x 2.9mm) 薄型 BGA 封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS8268x 1600mA 高效 MicroSiP 降压转换器模块(厚度 < 1.0mm) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 12月 29日 |
| 用户指南 | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 白皮书 | SiP Power Modules White Paper | 2016年 1月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USIP (SIP) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点