主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS922052

正在供货

具有电感式快速调光功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM, Hybrid, Flexible Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM, Hybrid, Flexible Number of channels 1 Rating Catalog
VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm) WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm)
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极连接
  • 具有典型的 3A/6A 电流限制的集成 150mΩ MOSFET
  • 可选开关频率:100kHz 至 2.2MHz
  • TPS922053 和 TPS922055 的展频
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (256:1)
    • 快速 PWM 调光(150ns 脉冲宽度)
    • 混合调光和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)
  • CC/CV 充电模式
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部元件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
    • 故障输出(开漏)
  • 可配置的热折返曲线
  • VSON、WSON 和 SOT23 封装选项
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极连接
  • 具有典型的 3A/6A 电流限制的集成 150mΩ MOSFET
  • 可选开关频率:100kHz 至 2.2MHz
  • TPS922053 和 TPS922055 的展频
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (256:1)
    • 快速 PWM 调光(150ns 脉冲宽度)
    • 混合调光和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)
  • CC/CV 充电模式
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部元件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
    • 故障输出(开漏)
  • 可配置的热折返曲线
  • VSON、WSON 和 SOT23 封装选项

TPS92205x 系列器件是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件不仅能驱动 LED,还能以高功率密度和高效率为电池充电。该系列还支持常见阳极连接和单层 PCB 设计。开关频率可在 100kHz 至 2.2MHz 范围内进行配置,并具有可选的展频功能,可实现更好的 EMI 性能。

TPS92205x 系列器件支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光方法都可使用简单的高电平和低电平信号,通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能、精确采样,可实现电感式快速调光 (IFD) 和高调光精度。

TPS92205x 系列器件还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置热折返以及热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发送确认信号。

TPS92205x 系列器件是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件不仅能驱动 LED,还能以高功率密度和高效率为电池充电。该系列还支持常见阳极连接和单层 PCB 设计。开关频率可在 100kHz 至 2.2MHz 范围内进行配置,并具有可选的展频功能,可实现更好的 EMI 性能。

TPS92205x 系列器件支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光方法都可使用简单的高电平和低电平信号,通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能、精确采样,可实现电感式快速调光 (IFD) 和高调光精度。

TPS92205x 系列器件还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置热折返以及热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发送确认信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS922054 正在供货 具有电感式快速调光功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器 4-A output current
TPS922053 正在供货 具有电感式快速调光和扩频功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器 2-A output current with spread spectrum
TPS922055 正在供货 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器 4-A output current with spread spectrum

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92205x 具有电感式快速调光功能的 65V 2A/4A 降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-3-18
应用手册 使用 TPS92205x 和 TPS92365x 优化照明 LED 驱动器设计以 实现最佳的调光性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-27
应用手册 使用 TPS92205x 降压 LED 驱动器为 LED 频闪应用供电 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS922053DYYREVM — TPS922053DYYR 采用 SOT-23-THN 封装的评估模块

TPS922053DYYR 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS92205x 适用于高电流和超深度调光 LED 驱动器应用的非同步降压开关稳压器的运行情况和性能。TPS92205x 是一款 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS922055DMTREVM — TPS922055 采用 VSON 封装的 65V、4A 降压 LED 驱动器评估模块

TPS922055DMTREVM 可帮助用户评估采用 VSON 封装的 TPS922055 降压 LED 驱动器的特性。TPS922055 是一款 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围、电感式快速调光 (IFD) 和展频功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS922055DRRREVM — 采用 WSON 封装的 TPS922055DRRR 评估模块

TPS92205DRRR 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS92205x 适用于高电流和超深度调光 LED 驱动器应用的非同步降压开关稳压器的运行情况和性能。TPS92205x 是一款 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频