主页 电源管理 LED 驱动器 背光 LED 驱动器

TPS92391

正在供货

具有 6 个 200mA 通道的升压/SEPIC 高调光性能 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1 Switching frequency (max) (kHz) 2200 LED current per channel (mA) 200 Topology Boost, Current Sink Features Adjustable Switch Frequency, Analog Dimming, Analog/PWM mixed dimming, Enable/Shutdown, Fault Detection, I2C control, OVP, PWM control, Programmable output current, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1 Switching frequency (max) (kHz) 2200 LED current per channel (mA) 200 Topology Boost, Current Sink Features Adjustable Switch Frequency, Analog Dimming, Analog/PWM mixed dimming, Enable/Shutdown, Fault Detection, I2C control, OVP, PWM control, Programmable output current, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 各电流阱直流电流高达 200mA
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
    • 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
    • 可配置 8 个 LED 灯串
  • 自动移相 PWM 调光
  • 12 位模拟调光
  • 开关频率为 100kHz 至 2.2MHz
  • 升压扩频功能可降低 EMI
  • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
  • 最高 48V V OUT 升压或 SEPIC 直流/直流控制器
    • 开关频率为 100kHz 至 2.2MHz
    • 升压扩频功能可降低 EMI
    • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
  • 多种故障诊断功能
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 各电流阱直流电流高达 200mA
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
    • 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
    • 可配置 8 个 LED 灯串
  • 自动移相 PWM 调光
  • 12 位模拟调光
  • 开关频率为 100kHz 至 2.2MHz
  • 升压扩频功能可降低 EMI
  • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
  • 最高 48V V OUT 升压或 SEPIC 直流/直流控制器
    • 开关频率为 100kHz 至 2.2MHz
    • 升压扩频功能可降低 EMI
    • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
  • 多种故障诊断功能

TPS92391 是一款具有升压控制器的 汽车类 高效 LED 驱动器。 六路高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。

升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。 凭借宽范围可调频率, TPS92391 可避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。

TPS92391 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。

TPS92391 是一款具有升压控制器的 汽车类 高效 LED 驱动器。 六路高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。

升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。 凭借宽范围可调频率, TPS92391 可避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。

TPS92391 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS92390 正在供货 具有 4 个 200mA 通道的升压/SEPIC 高调光性能 LED 驱动器 TPS92391 and TPS92390 are hardware compatible

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有六个 200mA 通道的 TPS92391 升压/SEPIC 高调光性能 LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 11月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8866EVM — LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块

LP8866EVM 帮助设计人员评估 LP8866(S)-Q1 器件(一款六通道、高效、汽车显示 LED 背光 LED 驱动器)的特性、运行状况和性能。LP8866(S)-Q1 器件集成了一个升压或 SEPIC 控制器和六路高精度电流阱。升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。六路电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 I2C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行控制。该器件还支持多种故障检测功能。
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
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频