主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92401

正在供货

具有集成 FET 和振荡器的 4 通道 5A LED 点控制器

产品详情

Topology Floating Switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 5 Features Advanced power saving, Fault Detection, High frequency, Integrated Switching FET, Integrated oscillator, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, SPI Interface, Stackable, Synchronization Pin Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4 Rating Catalog
Topology Floating Switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 5 Features Advanced power saving, Fault Detection, High frequency, Integrated Switching FET, Integrated oscillator, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, SPI Interface, Stackable, Synchronization Pin Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4 Rating Catalog
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极或共阴极连接
  • 4 个集成 PWM 分流 FET
    • 5A FET 最大持续电流
    • 内部 32MHz 振荡器,支持 PWM 发生器
    • 可编程 16 位 >20kHz PWM 调光
  • SPI 接口和自适应配置
    • 用于数据传输的最高 5MHz SPI 时钟
    • 星形和菊花链连接
    • 可堆叠多达 4 个器件来控制 16 LED 灯串
  • 增强的 EMI 性能
    • 可编程 PWM 压摆率
    • 可编程 PWM 边沿偏移
    • 具有展频功能的内部电荷泵
  • 全面保护特性
    • LED 开路检测和保护
    • LED 短路检测
    • 分流 FET 开路检测
    • 可编程 LED 开路电压
    • 热警告
  • 可选省电模式
    • 通过 PWM 输出控制 LED 驱动器
    • 低功耗待机模式
  • 封装:VQFN-36
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极或共阴极连接
  • 4 个集成 PWM 分流 FET
    • 5A FET 最大持续电流
    • 内部 32MHz 振荡器,支持 PWM 发生器
    • 可编程 16 位 >20kHz PWM 调光
  • SPI 接口和自适应配置
    • 用于数据传输的最高 5MHz SPI 时钟
    • 星形和菊花链连接
    • 可堆叠多达 4 个器件来控制 16 LED 灯串
  • 增强的 EMI 性能
    • 可编程 PWM 压摆率
    • 可编程 PWM 边沿偏移
    • 具有展频功能的内部电荷泵
  • 全面保护特性
    • LED 开路检测和保护
    • LED 短路检测
    • 分流 FET 开路检测
    • 可编程 LED 开路电压
    • 热警告
  • 可选省电模式
    • 通过 PWM 输出控制 LED 驱动器
    • 低功耗待机模式
  • 封装:VQFN-36

TPS92401 LED 点控制器器件可在 4.5V 至 65V 的宽输入范围内提供高达 5A 的像素级 LED 调光控制,从而实现 4 通道独立照明解决方案。该器件包括一串(4 个串联)集成分流 FET,每个 FET 均可为单个 LED 提供 PWM 调光。借助分流 FET 串,该器件可支持恒流稳压器,适用于通过共阳极或共阴极连接的 LED。

TPS92401 具有可产生系统时钟信号的内部振荡器,从而支持高达 16 位的集成 PWM 发生器,且可编程 PWM 频率高达 60kHz。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并且支持菊花链和星型连接。SPI 和经过优化的引脚排列支持多个器件以堆叠配置连接在一起,从而实现单层 PCB。

TPS92401 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,还可用于报告 LED 开路、LED 短路、分流 FET 开路和热警告。内部电荷泵整合了展频功能,可增强 EMI 性能。TPS92401 还提供恒流稳压器的 PWM 调光控制,并可实现多通道省电功能,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。

TPS92401 LED 点控制器器件可在 4.5V 至 65V 的宽输入范围内提供高达 5A 的像素级 LED 调光控制,从而实现 4 通道独立照明解决方案。该器件包括一串(4 个串联)集成分流 FET,每个 FET 均可为单个 LED 提供 PWM 调光。借助分流 FET 串,该器件可支持恒流稳压器,适用于通过共阳极或共阴极连接的 LED。

TPS92401 具有可产生系统时钟信号的内部振荡器,从而支持高达 16 位的集成 PWM 发生器,且可编程 PWM 频率高达 60kHz。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并且支持菊花链和星型连接。SPI 和经过优化的引脚排列支持多个器件以堆叠配置连接在一起,从而实现单层 PCB。

TPS92401 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,还可用于报告 LED 开路、LED 短路、分流 FET 开路和热警告。内部电荷泵整合了展频功能,可增强 EMI 性能。TPS92401 还提供恒流稳压器的 PWM 调光控制,并可实现多通道省电功能,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。

下载 观看带字幕的视频 视频
Request more information

The full data sheet and additional design resources are available. Request now

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92401 具有集成 PWM 分流 FET、SPI 接口和自适应配置的 4 通道 5 A LED 点控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 20日
证书 TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频