主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92612

正在供货

150mA 单通道 LED 线性驱动器

产品详情

Input voltage type Linear Topology current mode Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.15 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type Linear Topology current mode Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.15 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 单通道高精度电流源:
    • 在 –40°C 至 +125°C 范围内电流精度为 ±4.6%
    • 可通过外部感应电阻器调节电流
    • 最大电流高达 150mA
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 通过输入 PWM 占空比进行亮度控制
  • 低压降电压(包含电流感应压降)
    • 最大压降:10mA 时为 150mV
    • 最大压降:70mA 时为 400mV
    • 最大压降:150mA 时为 700mV
  • 低静态电流:典型值 200µA
  • 保护:
    • LED 短路保护,具有自动恢复功能
    • 热关断
  • 与外部电阻器实现热共享
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 单通道高精度电流源:
    • 在 –40°C 至 +125°C 范围内电流精度为 ±4.6%
    • 可通过外部感应电阻器调节电流
    • 最大电流高达 150mA
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 通过输入 PWM 占空比进行亮度控制
  • 低压降电压(包含电流感应压降)
    • 最大压降:10mA 时为 150mV
    • 最大压降:70mA 时为 400mV
    • 最大压降:150mA 时为 700mV
  • 低静态电流:典型值 200µA
  • 保护:
    • LED 短路保护,具有自动恢复功能
    • 热关断
  • 与外部电阻器实现热共享
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C

随着 LED 光源的广泛应用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。

TPS92612 器件是一款单通道高侧线性 LED 驱动器,具有宽电源电压范围。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流。它支持通过长电缆连接非板载 LED。TPS92612 器件也可在其他 应用中用作一般恒流源或限流器。

随着 LED 光源的广泛应用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。

TPS92612 器件是一款单通道高侧线性 LED 驱动器,具有宽电源电压范围。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流。它支持通过长电缆连接非板载 LED。TPS92612 器件也可在其他 应用中用作一般恒流源或限流器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有保护功能的 TPS92612 40V、150mA 单通道线性 LED 驱动器(恒流源) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 15日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92612EVM — TPS92612-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块

TPS92612-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92612-Q1 的运行情况和性能。TPS92612-Q1 是一款单通道线性 LED 驱动器,适用于汽车照明应用。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够通过全 LED 保护为单个 LED 灯串提供恒定电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92612-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLDM011B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
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
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频