TPS92612-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:
–40°C 至 125°C,TA
- 器件温度等级 1:
- 提供功能安全
- 可帮助创建功能安全系统设计的文档
- 具有 PWM 调光功能的单通道恒定电流 LED 驱动器
- 宽输入电压范围:4.5V - 40V
- 恒定输出电流,可通过感应电阻器进行调节
- 高精度电流调节,容差 ±4.6%
- 最大电流:150mA
- 与外部电阻器实现热共享
- 低压降电压(包含电流检测压降)
- 最大压降:10mA 时为 150mV
- 最大压降:70mA 时为 400mV
- 最大压降:150mA 时为 700mV
- 低待机电流(每个器件小于 250µA)
- 保护:
- LED 短路保护,具有自动恢复功能
- 过热保护
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92612-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车蓄电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS92612-Q1 汽车单通道 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 15日 |
| 应用手册 | Discrete Fault Detection Circuit for the TPS9261x-Q1 | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 | |||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
| 功能安全信息 | TPS92612-Q1 Functional Safety FIT and Failure Mode Distribution | 2020年 1月 2日 | ||||
| 技术文章 | Hit the brakes on discrete LED circuit designs | PDF | HTML | 2019年 5月 29日 | |||
| 白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| 选择指南 | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92612EVM — TPS92612-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块
TPS92612-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92612-Q1 的运行情况和性能。TPS92612-Q1 是一款单通道线性 LED 驱动器,适用于汽车照明应用。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够通过全 LED 保护为单个 LED 灯串提供恒定电流。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS92612-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLDM011B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。