主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92613-Q1

正在供货

具有 600mA 输出、开路和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal shutdown
TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² 10.16 x 14.01
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
    • 可帮助创建功能安全系统设计的文档
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 低静态电流和低故障模式电流:典型值 200µA
  • 单路高精度电流调节:
    • 在整个结温范围内精度为 ±4.6%
    • 可通过外部感应电阻器调节的恒定电流
    • 高达 600mA 的最大电流
    • 通过输入 PWM 占空比进行亮度控制
  • 与外部电阻器实现热共享
  • 低压降电压(包含感应电阻器压降):
    • 最大压降:10mA 时为 150mV
    • 最大压降:70mA 时为 400mV
    • 最大压降:150mA 时为 700mV
    • 最大压降:300mA 时为 1.3V
  • 诊断和保护:
    • 具有自动恢复功能的 LED 开路与短路检测
    • 在低压降运行情况下支持诊断并具有可调阈值
    • 多达 15 个器件的故障总线,可配置为“连带失效”或“仅关闭失效的通道”(N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
    • 可帮助创建功能安全系统设计的文档
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 低静态电流和低故障模式电流:典型值 200µA
  • 单路高精度电流调节:
    • 在整个结温范围内精度为 ±4.6%
    • 可通过外部感应电阻器调节的恒定电流
    • 高达 600mA 的最大电流
    • 通过输入 PWM 占空比进行亮度控制
  • 与外部电阻器实现热共享
  • 低压降电压(包含感应电阻器压降):
    • 最大压降:10mA 时为 150mV
    • 最大压降:70mA 时为 400mV
    • 最大压降:150mA 时为 700mV
    • 最大压降:300mA 时为 1.3V
  • 诊断和保护:
    • 具有自动恢复功能的 LED 开路与短路检测
    • 在低压降运行情况下支持诊断并具有可调阈值
    • 多达 15 个器件的故障总线,可配置为“连带失效”或“仅关闭失效的通道”(N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C

随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。

TPS92613-Q1 器件是一款单通道、高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有全面的 LED 诊断功能。“连带失效”功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)一起工作,从而满足不同的要求。

随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。

TPS92613-Q1 器件是一款单通道、高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有全面的 LED 诊断功能。“连带失效”功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)一起工作,从而满足不同的要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92610-Q1 正在供货 具有 450mA 输出、开路、短路和单 LED 短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器 Smaller package size and smaller current output per channel

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92613-Q1 汽车单通道 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 Discrete Fault Detection Circuit for the TPS9261x-Q1 PDF | HTML 2022年 9月 27日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
用户指南 TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2020年 4月 29日
应用手册 TPS92613-Q1 Typical Application to Achieve High Immunity to BCI (Bulk Current In 2020年 3月 25日
功能安全信息 TPS92613-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 2日
技术文章 Hit the brakes on discrete LED circuit designs PDF | HTML 2019年 5月 29日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
选择指南 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块

TPS92613-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92613-Q1(一款单通道线性 LED 驱动器,适用于汽车照明应用)的运行情况和性能。它可通过 PWM 调光实现精密电流调节。它还具有全面的 LED 灯串开路和 LED 短路到 GND 检测诊断功能,并可自动恢复。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92613 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCP5B.ZIP (164 KB) - PSpice Model
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
TO-263 (NDR) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频