主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92622-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 1.2 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Overtemperature protection, PWM Dimming, Thermal Sharing, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 1.2 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Overtemperature protection, PWM Dimming, Thermal Sharing, Thermal shutdown
HVSSOP (DGN) 12 19.6 mm² (4 mm × 4.9 mm) WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 通过外部分流电阻器实现热共享功能
  • 故障模式下具有低电源电流
  • 睡眠模式下的超低关断电流(仅适用于 HVSSOP 封装)
  • 双通道高精度电流调节:
    • 每个通道的电流输出高达 150mA
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立 PWM 引脚
  • 低压降:
    • 最大压降: 150mA 时为 350mV
  • 诊断和保护
    • LED 开路,具有自动恢复功能
    • LED 接地短路,具有自动恢复功能
    • 支持诊断并具有可调阈值
    • 可配置为连带失效或仅失效通道关闭的故障总线 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 通过外部分流电阻器实现热共享功能
  • 故障模式下具有低电源电流
  • 睡眠模式下的超低关断电流(仅适用于 HVSSOP 封装)
  • 双通道高精度电流调节:
    • 每个通道的电流输出高达 150mA
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立 PWM 引脚
  • 低压降:
    • 最大压降: 150mA 时为 350mV
  • 诊断和保护
    • LED 开路,具有自动恢复功能
    • LED 接地短路,具有自动恢复功能
    • 支持诊断并具有可调阈值
    • 可配置为连带失效或仅失效通道关闭的故障总线 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C

TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。 TPS92622-Q1 是由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,每个通道可输出高达 150mA 的全电流负载。外部分流电阻器可用来共享输出电流并由驱动器驱动。该器件具有全面的诊断功能,包括 LED 开路、LED 接地短路和器件过热保护。

TPS92622-Q1 的连带失效功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合工作,从而满足不同的要求。

TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。 TPS92622-Q1 是由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,每个通道可输出高达 150mA 的全电流负载。外部分流电阻器可用来共享输出电流并由驱动器驱动。该器件具有全面的诊断功能,包括 LED 开路、LED 接地短路和器件过热保护。

TPS92622-Q1 的连带失效功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合工作,从而满足不同的要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS92620-Q1 正在供货 具有热共享功能的汽车类双通道高电流 40V 高侧 LED 驱动器 250-mA current per channel, higher current ablilty
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS92624-Q1 正在供货 具有热共享功能的汽车类四通道高侧 LED 驱动器 Four-channels, more channels
TPS92633-Q1 正在供货 具有热共享和非板载分级功能的汽车类三通道高侧 LED 驱动器 Three-channels, more channels, single LED short detection and off-board bin resistor
TPS92623-Q1 正在供货 具有热共享功能的汽车类三通道高侧 LED 驱动器 Three-channels, more channels

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92622-Q1具有热共享功能的汽车类双通道高侧 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-11-28
证书 TPS92622SOPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-9
证书 TPS92622Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92622Q1EVM — 适用于 TPS92622-Q1 具有热共享功能的双通道 40V 高侧 LED 驱动器的评估模块

TPS92622-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92622-Q1 的运行情况和性能。TPS92620-Q1 是一款具有全面 LED 诊断功能的线性双通道 LED 驱动器,适用于汽车照明应用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS92622SOPQ1EVM — TPS92622-Q1 采用 HVSSOP 封装、具有热共享功能的双通道 40V 高侧 LED 驱动器评估模块

TPS92622SOPQ1EVM 可帮助设计人员评估 TPS92622-Q1 的运行情况和性能。TPS92622-Q1 是一款采用 HVSSOP 封装、具有全面 LED 诊断功能的线性双通道 LED 驱动器,适用于汽车照明应用。TPS92622-Q1 有助于应对热设计挑,TPS92622SOPQ1EVM 可用于验证这些功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

TPS92622-CALC — TPS92622-Q1 外部元件计算工具

TPS92622-Q1 external components calculation tool
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 12 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频