TPS929120-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 12 通道精密高侧电流输出:
- 电源电压:4.5V 至 40V
- 由电阻器设置的高达 75mA 的通道电流
- 2 位全局、6 位独立电流设置
- 高电流精度:电流为 5mA 至 75mA 时,精度 < ±5%
- 高电流精度:电流为 1mA 时,精度 < ±10%
- 低压降:电流为 50mA 时为 500mV
- 12 位独立 PWM 调光
- 可编程 PWM 频率高达 20kHz
- 线性调光与指数调光方法
- 灵活导线控制接口
- 高达 1MHz 的时钟频率
- 一条灵活导线总线最多可连接 16 个器件
- 一帧的数据事务高达 8 字节
- 5V LDO 输出为 CAN 收发器供电
- 诊断和保护:
- 可编程失效防护状态
- LED 开路检测
- LED 短路检测
- 单 LED 短路诊断
- 可编程低电源检测
- 漏极开路 ERR 故障指示
- 适用于灵活导线接口的看门狗和 CRC
- 可进行引脚电压测量的 8 位 ADC
- 过热保护
随着汽车照明领域对动画的需求不断增长,必须对 LED 进行单独控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制的照明应用来说至关重要。在外部照明中,多种灯功能通常位于用非板载线相互连接的不同 PCB 板上。传统的单端接口很难满足严格的 EMC 要求。通过使用业界通用 CAN 物理层,TPS929120-Q1 基于 UART 的灵活导线接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMC 性能。
TPS929120-Q1 是一款 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,可满足多种调节要求。在失去 MCU 连接时,可配置的看门狗还可以自动设置失效防护状态。借助可编程的 EEPROM,可以针对不同应用场景灵活设置 TPS929120-Q1。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 FlexWire 接口的 TPS929120-Q1 12 通道汽车 40V 高侧 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 6月 28日 | |
| 用户指南 | TPS929xxx-Q1 示例代码 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 11日 | |
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
| 应用手册 | TPS929120-Q1 Fault Handling Routing | 2020年 4月 17日 | ||||
| 应用手册 | TPS929120-Q1 Pin Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) | 2020年 2月 19日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS929120-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020年 1月 6日 | ||||
| 技术文章 | New LED drivers enhance your automotive lighting solutions | PDF | HTML | 2019年 10月 28日 | |||
| 技术文章 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| 应用手册 | LED Temperature Protection by Vf Monitoring | 2019年 5月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS929120EVM — TPS929120-Q1 适用于 12 通道汽车 LED 驱动器的评估模块
TPS929120-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS929120-Q1 的运行和性能,TPS929120-Q1 是一款带有 FlexLED 接口的 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可独立控制输出电流和 PWM 占空比,适用于汽车照明应用。该评估模块还具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,支持在失去 MCU 连接或没有 MCU 控制时,自动进入预定义的失效防护状态。
用户指南:
PDF
应用软件和框架
This reference code showcases the ability of the MSP430F5529 device to communicate with the TPS929120-Q1 and TPS929121-Q1 LED driver. The code configures the MCU using UART to drive 12 LEDs which is available on the TPS929120EVM.
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS929120EVM-GUI-SW — TPS929120EVM GUI
TPS929120-Q1 GUI installer
支持的产品和硬件
计算工具
SLVRBF8 — TPS92912x-Q1 EEPROM Configuration Tool
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-020029 — 适用于汽车尾灯的数字接口 LED 驱动模块参考设计
此参考设计为汽车尾灯应用(例如可用于车对车通知和个性化车辆设计的交互式尾灯仪表组)提供了一种具有成本效益的解决方案。此参考设计包含两个线性 LED 驱动器。通过使用控制器局域网 (CAN) 物理层(也可使用本地互联网络 (LIN)),LED 驱动器基于 UART 的 FlexWire 接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMI 性能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。