TPSM63603
- 多功能同步降压直流/直流模块
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
- 可调节输出电压范围为 1V 至 16V
- 4mm × 6mm × 1.8mm 超模压塑料封装
- –40°C 至 125°C 结温范围
- 使用 RT 引脚或外部 SYNC 信号可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
- 负输出电压应用功能
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 12V IN、5V OUT、1MHz 时峰值效率为 93%
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 关断时的静态电流为 0.6µA(典型值)
- 超低的传导和辐射 EMI 信号
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
- 展频调制(S 后缀)
- 电阻器调节的开关节点压摆率
- 恒定频率 FPWM 运行模式
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
- 适用于可扩展电源
- 与 TPSM63602(36V、2A)引脚兼容
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V IN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TPSM63603 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM63603 同步降压电源模块是一款高度集成的 36V、 3A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器在布局中的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
TPSM63603 具有 1V 到 16V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。
尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TPSM63603 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、 电阻可编程开关节点压摆率和扩频选项以改善 EMI、集成 VCC、自举和输入电容器以提高可靠性和密度、 全负载电流范围内的恒定开关频率、以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM63603高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A电源模块采用增强型 HotRod™ QFN 封装 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 证书 | TPSM63603SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 24日 | ||||
| 证书 | TPSM63603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM63603EVM — TPSM63603 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、3A 输出电源模块评估板
TPSM63603EVM 评估板用于评估 TPSM63603 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 3V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM63603 的运行情况。
TPSM63603SEVM 评估板用于评估 TPSM63603S 展频电源模块的运行情况。
TPSM63603SEVM 评估板用于评估 TPSM63603S 展频电源模块的运行情况。
参考设计
TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计
此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010256 — 128 通道超声波发送器系统参考设计
该超声波传输参考设计使用 TI 的 TX7516 五级脉冲发送器和高压 TMUX9832 开关。发送器和开关以 1:4 的方式进行连接,可满足高通道数超声波模拟前端系统的紧凑型硬件设计要求。此设计通过采用我们的高效小尺寸电源模块和 SEPIC 拓扑,还减小了总体电源尺寸。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B0QFN (RDH) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。