可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM82480
- 超小型 7.9 x 3.6 x 1.5mm 电源模块
- 输出电流为 6A
- 反馈电压精度为 ±1%
- 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 典型静态电流为 23µA
- 输出电压选择
- 相移操作
- 自动节能模式
- 强制 PWM 模式 选项
- 可调节软启动
- 电源正常和温度正常输出
- 欠压锁定
- 过流和短路保护
- 过热保护
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
TPSM82480 是一款适用于低厚度负载点电源的同步降压直流/直流转换器模块。2.4V 至 5.5V 的输入电源范围使其既可以通过典型的 3.3V 或 5V 接口电源运行,也可以通过低至 2.4V 的备份电路运行。
输出电流最大可达 6A,由每相各为 3A 的两相电源持续提供,能够以异相运行,显著降低脉冲电流噪声。
TPSM82480 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。可通过“模式”功能关闭省电模式。
器件可提供电源正常信号和可调软启动。此外,该器件还 具有 温度正常信号指示内部温度过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPSM82480 能够以 100% 的占空比模式运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM82480 5.5V 输入、6A 降压转换器模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 4月 16日 |
| 应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
| 白皮书 | 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 29日 | ||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM82480EVM-002 — 具有集成电感器的 TPSM82480 5.5V 输入、6A 降压转换器评估模块
TPSM82480EVM-BSR002 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82480 的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 6A。TPSM82480 具有集成式电感器,采用 7.9 x 3.6mm² 小型 MOP 封装。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFM (MOP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。