TPSM84209
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸的薄型设计 - 4.5mm × 4mm × 2mm QFN 封装
- 宽输出电压范围(1.2V 至 6V)
- 固定开关频率 (750kHz)
- 高级 Eco-mode™,用于提高轻负载效率
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过热热关断保护
- 过流保护(间断模式)
- 安全预偏置输出启动
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
- 增强的热性能:29.5°C/W
- 符合 EN55011 辐射 EMI 标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 TPSM84209 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由一个带屏蔽式电感的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案仅使用了四个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。
TPSM84209 具有较宽的输入电压范围和较小的尺寸封装,这使得该器件非常适合用于要求输出电流高达 2.5A 的电源轨。
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84209 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 19日 |
| 技术文章 | Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology | PDF | HTML | 2018年 4月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM84209EVM — TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出,2.5A 电源模块评估模块
TPSM84209 评估板配置用于评估 TPSM84209 电源模块在高达 2.5A 的电流下的运行情况。输入电压范围为 4.5V 至 28V。输出电压范围为 1.2V 至 6V。通过该评估板可轻松评估 TPSM84209 运行情况。
仿真模型
TPSM84209 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCF1A.ZIP (101 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RKH) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。