TPSM8D6B24
- 4.25V 至 16V,PVIN 连接至 AVIN 与内部的 LDO
- 2.95V 至 16V,PVIN 和 AVIN 双电源,或 VDD5 上的外部偏压范围
- 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 通过引脚搭接实现的输出电压范围为 0.5V 至 5.5V
- 0.25V 至 5.5V PMBus VOUT_COMMAND 范围
- 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V OUT、I OUT 和内核温度
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V OUT 误差
- -40°C 至 +125°C 的结温范围
- 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
- 多功能选择 (MSEL) 引脚,采用引脚搭接编程 PMBus 默认值
- 九个可选开关频率范围:275kHz 至 1.1MHz
- 频率同步输入和同步输出
- 支持预偏置输出
- 16mm × 20mm × 4.3mm 59 引脚 MOW 封装
- 使用 TPSM8D6B24 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM8D6B24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式直流/直流降压电源模块。 TPSM8D6B24 提供 两个 25A 独立输出或单个堆叠式两相 50A 输出。 该器件可通过外部 5V 电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。
TPSM8D6B24 电源模块使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下更大限度减小尺寸和提高稳定性。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内核温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信会启用所有 TPSM8D6B24 转换器,以便为单个输出轨供电以共享一个地址,从而简化系统软件或固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM8D6B24 2.95V 至 16V、双路 25A 或单路 50A、PMBus® 降压电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 25日 |
| 应用简报 | 解决半导体测试和 ATE 应用中的电源设计难题 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 3日 | |
| 证书 | TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 19日 | ||||
| 应用手册 | TPSM8D6C24 Module Stackability Using the TPSM8D6C24EVM-2V0 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 评估模块
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFM (MOW) | 59 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。