可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPSM8D7620
- 固定-频率峰值电流模式 (PCM) 控制
- 小巧的 6.4mm x 7.0mm x 2.4mm 超模压 BGA 电源模块
- 两个独立同步降压输出
- 支持 2 相堆叠功能,可实现更高的输出电流
- 高效、集成 MOSFET、电感器和基本无源器件。
- 输入电压范围为 4V 至 17V
- 0.6V 至 11V 输出电压范围
- 可选择的内部或外部补偿
- 连续可调节开关频率范围:400kHz 至 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.6V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.75%
- 时序控制特性
- 通过可调输入UVLO 启用
- 电源正常输出监视器
- 输出放电
- 单调启动至预偏置输出
- 通过外部 SS 引脚可调的软启动时间
- 输出过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC) 及热关断保护
- MSEL 引脚上的模拟温度输出
- -40°C 至 125°C 模块温度范围
- 使用 TPSM8D7x20 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM8D7x20 是一款高功率密度的双通道降压电源模块,设计用于为 0.6V 至 11V 的宽输出电压范围提供高效可靠的电源转换。该模块集成了 MOSFET、电感器和选择电容器,以缩小布板空间并降低布局复杂性。通过支持相位交错的 2 相可堆叠性,可以将该模块配置为多相和多输出电源轨。在稳态条件下,该模块以 FCCM 模式运行,其固定频率可在 400kHz 至 2.2MHz 之间调节,并可与外部时钟同步。
TPSM8D7x20 模块采用具有内部和外部补偿的电流模式控制。借助外部软启动、有源输出放电、可调 EN 和电源正常特性,可轻松满足时序要求。为了增强鲁棒性,还包括全套保护功能(输出 OV 和 UV、输入 UVLO、TSD、OC)。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (APT) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。