TRS202E

正在供货

具有 +/-9V 输出和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 5V 双通道 120kbps RS-232 线路驱动器/接收器

产品详情

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 用于 RS-232 总线引脚的 IEC61000-4-2(4 级)ESD 保护:
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
    • ±15kV 人体放电模型
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 由 5V VCC 电源供电
  • 速率高达 120kbit/s
  • 外部电容器:4 个 0.1µF 或 4 个 1µF
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 级规范
  • 用于 RS-232 总线引脚的 IEC61000-4-2(4 级)ESD 保护:
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
    • ±15kV 人体放电模型
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 由 5V VCC 电源供电
  • 速率高达 120kbit/s
  • 外部电容器:4 个 0.1µF 或 4 个 1µF
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 级规范

TRS202E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成。TRS202E 具有 IEC61000-4-2(4 级)ESD 引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 5V 电源供电。该器件以高达 120kbit/s 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。

TRS202E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成。TRS202E 具有 IEC61000-4-2(4 级)ESD 引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 5V 电源供电。该器件以高达 120kbit/s 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
MAX202 正在供货 具有 +/-9V 输出和 +/-15kV ESD 保护的 5V 双通道 120kbps RS-232 线路驱动器/接收器 Alternate packages available

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 21日
应用手册 RS-232 术语表和选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频