TS3DV642-Q1
- 符合汽车级 Q100 标准
- -40°C 至 105°C 的温度范围(2 级)
- 支持 6 个差分或 12 个单端信号或其他差分/单端组合
- 支持 HDMI 1.4b/2.0、DisplayPort 1.4 HBR2、DP++、Mipi DPHY/CPHY DSI/CSI-2、LVDS
- 双向模拟多路复用器 - 处理 0 至 5.5V 和 DC 至 6Gbps 范围内的大多数电气信号
- 5.8 GHz 的 -3dB 差分带宽
- 出色的动态特性
- 插入损耗:3.0 GHz 时为 -1.6dB
- 回波损耗:3.0 GHz 时为 -17dB
- 支持 1.8V、3.3V 或 5.0V 控制逻辑
- 单电源电压:3.3V
- 低有功功率 (45µA) 和待机功耗 (6µA)
- IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
- 3kV HBM 和 1kV CDM 的 ESD 性能
- 42 引脚、3.5mm x 9mm、0.5mm 间距 WQFN 封装,具有可湿侧面
TS3DV642-Q1 是一款采用多路复用器/多路信号分离器配置的模拟高速双向无源开关,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 6Gbps。它适用于许多应用,包括 HDMI 1.4/2.0、DisplayPort 1.4 和 Mipi DPHY/CPHY DSI/CSI-2。TS3DV642-Q1 支持差分和单端信号传输 - 基本能够与大多数标准和非标准接口兼容。TS3DV642-Q1 的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 3.6V 的差分信令。该器件还支持 0V 至 5.5V 单端 CMOS 信号。
TS3DV642-Q1 消耗超低的有功功率,仅为 45µA。该器件还具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗,并且功耗超低。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3DV642-Q1 6Gbps 12 通道差分 1:2 和 2:1 多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 31日 |
| 产品概述 | Mipi Switches | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 | |||
| 证书 | TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 1.8V 兼容控制断电模式 12 通道 1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块
TS3DV642Q1 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路信号分离器。TS3DV642Q1 由 2.6V 至 4.5V 电源供电,因此适用于电池供电的应用。该器件具有平缓的低导通电阻 (RON) 以及低 I/O 电容,因此可实现高达 7.5GHz 的典型带宽。该器件可提供 MIPI C-PHY、D-DPHY、HDMI 和 DisplayPort 等应用所需的高带宽。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。