TS3DV642
- 开关类型:2:1 or 1:2
- 动态特性
- 差分带宽 (-3dB)
- 端口 A:典型值 6.9GHz
- 端口 B:典型值 7.5GHz
- 串扰(1.7GHz 时):–40dB
- 隔离(1.7GHz 时):-23dB
- 拆入损耗 (DC)
- 端口 A:–0.75dB
- 端口 B:-1.0dB
- 回波损耗(1.7GHz 时):-15.9dB
- 对内(位-位)偏移
- 端口 A:2ps
- 端口 B:6ps
- RON
- 端口 A:6.5Ω
- 端口 B:8.2Ω
- 1GHz 时的 CON:0.5pF(典型值)
- 差分带宽 (-3dB)
- VCC 范围:2.6V 至 4.5V
- I/O 电压范围:0V 至 5V
- 特殊 特性
- I关闭防止断电状态 (VCC = 0V) 下的电流泄漏
- 静电放电 (ESD) 性能
- 2kV 人体放电模式(A114B,II 类)
- 1kV 组件充电模式 (C101)
- 42 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(9mm x 3.5mm,0.5mm 间距)
TS3DV642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。TS3DV642 可由 2.6V 至 4.5V 的电源供电,适用于电池供电。 应用。该器件的导通电阻 (RON) 较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用 提供所需的高带宽。
TS3DV642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗 (Hi-Z),并且功耗极低。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3DV642 具有 1.8V 兼容控制和断电模式的 12 通道 1:2多路复用器/多路解复用器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018-8-28 |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-3 | ||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-1-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TS3DV642EVM — 具有 1.8V 兼容控制和省电模式的 12 通道 1:2 MUX/DEMUX 评估模块
The TS3DV642EVM is an evaluation module (EVM) for the TS3DV642 1:2 multiplexer and demultiplexer high-bandwidth HDMI switch. It is specially designed to multiplex HDMI signals. All signals required for the HDMI protocol, high speed and low speed, are multiplexed through the EVM. Additionally, (...)
PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计
此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。
在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。