UA78M
- 输入电压范围 (VIN):5.3V 至 30V
- 绝对最大输入电压:
- 旧芯片:35V
- 新芯片:45V
- 固定输出电压范围 (VOUT):3.3V 至 12V
- 输出电流 (IOUT):高达 500mA
- 静态电流 IQ:4.5mA
- 内置短路电流限制和热保护
- 无需任何外部元件即可保持稳定
- 工作结温范围:
- 旧芯片 C 版本:0°C 至 +125°C
- 旧芯片 I 版本:-40°C 至 +125°C
- 新芯片:-40°C 至 +125°C
UA78M 固定电压集成电路稳压器适用于各种应用。UA78M 可用于板级稳压,以减弱与单点稳压相关的相关的后稳压噪声和分布问题。UA78M 能够提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M 无需外部元件即可在整个负载电流范围内稳定运行。该稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
UA78M 的额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。本文将通篇说明新芯片和旧芯片的器件性能。有关更多详细信息,请参阅器件命名规则 表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UA78M 500mA 正电压线性稳压器 数据表 (Rev. V) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.V) | PDF | HTML | 2025年 3月 3日 |
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 | |||
| 应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。