主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC23513

正在供货

Reinforced, 4.5A/5.3A single-channel opto-compatible isolated gate driver

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC23525 正在供货 Reinforced, 5A/5A single-channel opto-compatible isolated gate driver Higher noise immunity and drive strength

产品详情

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
SOIC (DWY) 6 53.82 mm² 4.68 x 11.5
  • 具有光兼容输入的 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 4.5A 拉电流/5.3A 灌电流, 峰值输出电流
  • 最高 33V 输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉冲持续时间失真
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离层寿命 > 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙 >8.5mm
  • 运行结温 TJ:-40°C 至 +150°C
  • 功能安全型
  • 安全相关认证:
    • 8000VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V0884-11: 2017-01(进展中)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
  • 具有光兼容输入的 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 4.5A 拉电流/5.3A 灌电流, 峰值输出电流
  • 最高 33V 输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉冲持续时间失真
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离层寿命 > 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙 >8.5mm
  • 运行结温 TJ:-40°C 至 +150°C
  • 功能安全型
  • 安全相关认证:
    • 8000VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V0884-11: 2017-01(进展中)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离

UCC23513 驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.7kVRMS 增强型隔离额定值。由于具有 33V 的高电源电压范围,因此允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23513 可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性和特征可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉冲持续时间失真。严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管 (e-diode),这意味着与光耦合器栅极驱动器中传统的 LED 相比,可靠性和老化特性更为出色。UCC23513 驱动器 采用扩展型 SO6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm,塑封材料(材料组 I)的相对漏电起痕指数 (CTI) 大于 600V。UCC23513’ 具有性能和高可靠性,非常适合用于所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用开辟了机会。

UCC23513 驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.7kVRMS 增强型隔离额定值。由于具有 33V 的高电源电压范围,因此允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23513 可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性和特征可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉冲持续时间失真。严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管 (e-diode),这意味着与光耦合器栅极驱动器中传统的 LED 相比,可靠性和老化特性更为出色。UCC23513 驱动器 采用扩展型 SO6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm,塑封材料(材料组 I)的相对漏电起痕指数 (CTI) 大于 600V。UCC23513’ 具有性能和高可靠性,非常适合用于所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用开辟了机会。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC23513 4A 拉电流、5A 灌电流、 5.7 kVRMS 增强型光兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2026年 7月 22日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高 電壓設計挑戰 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 交流电机驱动器中的隔离:了解 IEC 61800-5-1 安全标准 (Rev. B) 2026年 5月 20日
应用手册 UCC2351X RC结构输入电路设计 2026年 3月 10日
应用手册 Diskrete DESAT für optokompatible isolierte Gate-Treiber UCC23513 in Motorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 21日
应用手册 모터 드라이브의 옵토 호환 절연 게이트 드라이버 UCC23513용 개별 DESAT PDF | HTML 2024年 8月 21日
技术文章 如何避免容隔驱动UCC23513在大电流注入测试中的失效 PDF | HTML 2024年 7月 23日
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 5日
应用手册 在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分 立式 DESAT PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 25日
白皮书 符合 IEC60664 标准的电机驱动应用电路板绝缘设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 11日
证书 UCC23513 CQC Certificate of Product Certification (Malaysia) 2023年 8月 29日
证书 UCC23513 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
应用简报 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
技术文章 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
证书 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日
白皮书 隔离式栅极驱动器的影响 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 4月 14日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
白皮书 电容隔离技术如何解决交流电机驱动器的关键难题 英语版 2020年 1月 15日
技术文章 Solving lifetime and temperature challenges in AC motor drives with capacitive-bas PDF | HTML 2019年 11月 1日
证书 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 9 (Rev. A) 2019年 7月 22日
应用手册 UCC23513 Input Resistor Selection Guide (Rev. A) 2019年 6月 18日
技术文章 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019年 3月 26日
技术文章 Replace your aging optocoupler gate driver PDF | HTML 2019年 3月 14日
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC23513EVM-014 — 具有光兼容输入的 UCC23513 3A 5kVrms 单通道隔离式栅极驱动器 EVM

UCC23513EVM-014 评估模块用于评估 TI 的 UCC23513,这是具有光兼容输入的 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。输入为电流驱动,需要 7mA 和 16 mA 之间的电流才能实现器件导通,并且可通过反向偏置来实现关断。该器件可提供 4A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流输出电流,以驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(即 SiC 和 GaN 晶体管)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC23513 PSpice Transient Model

SLUM668.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC23513 SIMPLIS Transient Model (Rev. A)

SLUM662A.ZIP (48 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC23513 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM667.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC23513B SIMPLIS Model

SLUM744.ZIP (19 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC668 UCC23513 Input Resistor Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

UCC23513EVM Design Files

SLUC669.ZIP (6580 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010966 — 用于电池包均衡的双向隔离式双桥串联谐振 DC/DC 转换器参考设计

此参考设计是一款双向隔离式双桥串联谐振 DC/DC 转换器,应用于住宅储能系统中,实现电池包均衡管理。此参考设计能够实现恒流模式和恒压模式,峰值效率可达 95%。此参考设计适用于 40V 至 60V 住宅储能系统。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计

该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40994 — 适用于 IGBT、具有 1500V 隔离功能的 4W 双通道隔离式栅极驱动器参考设计

该参考设计是一款紧凑型双通道输出隔离式栅极驱动器板设计,适用于光伏逆变器、PCS、UPS 和电机驱动器应用中的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)。隔离式偏置电源通过使用 TPS54308 的 Fly-Buck 拓扑实现,该拓扑提供具有 1500V 隔离的两通道隔离输出,同时实现良好的电压调节。该设计为单层 PCB 板,易于制造。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWY) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频