主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27201A-DIE

正在供货

120V 升压、3A 峰值电流、高频、高侧/低侧驱动器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
DIESALE (TD) See data sheet
  • 驱动两个
    高端/低端配置的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大引导电压
  • 最大 VDD 电压
  • 片载 RD 自举二极管
  • 针对高侧和
    低侧驱动器的欠压闭锁
  • 驱动两个
    高端/低端配置的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大引导电压
  • 最大 VDD 电压
  • 片载 RD 自举二极管
  • 针对高侧和
    低侧驱动器的欠压闭锁

UCC27201A 是一款系列高频 N 通道 MOSFET 驱动器,此驱动器包括一个自举二极管和具有旨在实现最大的控制灵活性具有独立输入的
高侧/低侧驱动器。 这可在半桥式、全桥式、两开关正激式和有源钳位正激式转换器中实现 N 通道 MOSFET 控制。 低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 1ns 的匹配。 UCC27201A 基于广泛使用的 UCC27201 驱动器,但进行了一些改进。 为了提升嘈杂电源环境中的性能,UCC27201A 运用了一种增强型 ESD 输入结构,而且能够在其 HS 引脚上耐受 -18V (最大值) 的电压。

UCC27201A 是一款系列高频 N 通道 MOSFET 驱动器,此驱动器包括一个自举二极管和具有旨在实现最大的控制灵活性具有独立输入的
高侧/低侧驱动器。 这可在半桥式、全桥式、两开关正激式和有源钳位正激式转换器中实现 N 通道 MOSFET 控制。 低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 1ns 的匹配。 UCC27201A 基于广泛使用的 UCC27201 驱动器,但进行了一些改进。 为了提升嘈杂电源环境中的性能,UCC27201A 运用了一种增强型 ESD 输入结构,而且能够在其 HS 引脚上耐受 -18V (最大值) 的电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高效、高侧/低侧驱动器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 9月 19日
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 1日
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频