选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLURB12

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 02.00.00.00B
发布日期: 2025-10-31
产品
半桥驱动器
UCC27200 — 具有 7V UVLO 和 CMOS 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器 UCC27200-Q1 — 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 120V、3A/3A 汽车级半桥栅极驱动器 UCC27200A — 具有 7V UVLO 和 CMOS 输入的 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器 UCC27201 — 具有 7V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器 UCC27201A — 具有 7V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器 UCC27201A-DIE — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 7V UVLO UCC27201A-Q1 — 具有 7V UVLO 的汽车级 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器 UCC27210 — 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211 — 具有 7V UVLO 的 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 UCC27211A — 具有 7V UVLO 的 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 UCC27211A-Q1 — 具有 7V UVLO 的汽车级 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 UCC27212 — 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO UCC27212A-Q1 — Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO UCC27282 — 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器,具有 5V UVLO、互锁和使能选项 UCC27282-Q1 — 具有 5V UVLO、互锁和使能选项的汽车级 120V 3A/3A 半桥栅极驱动器 UCC27284 — 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器,具有 5V UVLO 和使能选项 UCC27284-Q1 — Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options UCC27288 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and no integrated bootstrap diode UCC27289 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and enable options UCC27301A — 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO、互锁和使能选项 UCC27301A-Q1 — 汽车级、120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO、互锁和使能选项 UCC27302A — 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 6V UVLO、互锁和使能选项 UCC27302A-Q1 — 具有 6V UVLO、互锁和使能选项的汽车级 120V 3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 UCC27311A — 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO 和使能选项 UCC27311A-Q1 — 汽车级、120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO 和使能选项

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb12 or www.ti.com/lit/xx/slurb12/slurb12.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB12. Please update any bookmarks accordingly.