主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27301A-Q1

正在供货

具有 8V UVLO、互锁和使能选项的汽车级 120V、4.5A 半桥驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 可驱动两个采用半桥配置的 N 沟道 MOSFET
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级
  • -40°C 至 +150°C 的结温范围
  • HB 引脚上的 120V 绝对最大电压
  • 3.7A 灌电流,4.5A 拉电流输出
  • 8V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值 20V),具有 UVLO 功能
  • HS 引脚上的 -(28-VDD)V 绝对最大负瞬态容差(< 100ns 脉冲)
  • -10V 至 +20V 绝对最大输入引脚容差,与电源电压范围无关(与 TTL 兼容)
  • 开关参数:
    • 20ns 典型传播延迟时间
    • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
    • 4ns 典型延迟匹配
  • 集成式自举二极管
  • 输入互锁
  • 启用/禁用功能,且禁用时电流消耗较低(典型值为 3µA)(仅限 DRC 封装)
  • 功能安全型
  • 可驱动两个采用半桥配置的 N 沟道 MOSFET
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级
  • -40°C 至 +150°C 的结温范围
  • HB 引脚上的 120V 绝对最大电压
  • 3.7A 灌电流,4.5A 拉电流输出
  • 8V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值 20V),具有 UVLO 功能
  • HS 引脚上的 -(28-VDD)V 绝对最大负瞬态容差(< 100ns 脉冲)
  • -10V 至 +20V 绝对最大输入引脚容差,与电源电压范围无关(与 TTL 兼容)
  • 开关参数:
    • 20ns 典型传播延迟时间
    • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
    • 4ns 典型延迟匹配
  • 集成式自举二极管
  • 输入互锁
  • 启用/禁用功能,且禁用时电流消耗较低(典型值为 3µA)(仅限 DRC 封装)
  • 功能安全型

UCC27301A-Q1 是一款强大的栅极驱动器,专为驱动采用半桥或同步降压配置的两个 N 沟道 MOSFET 而设计,绝对最大自举电压为 120V。凭借 3.7A 的峰值拉电流和 4.5A 的峰值灌电流能力,UCC27301A-Q1 可在驱动大功率 MOSFET 的同时,使切换过程经过米勒平坦区时实现极低的开关损耗。开关节点(HS 引脚)可处理负瞬态电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。

输入与电源电压无关,并且能够承受 -10V 和 +20V 的绝对最大额定值。低侧和高侧栅极驱动器彼此之间的开通和关断时间均为 4ns,并通过 LI 和 HI 输入引脚独立控制。不过,只要 LI 和 HI 输入同时为高电平,输入互锁逻辑就会将两个驱动器输出变为低电平。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需添加分立式自举二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强制为低电平。

UCC27301A-Q1 是一款强大的栅极驱动器,专为驱动采用半桥或同步降压配置的两个 N 沟道 MOSFET 而设计,绝对最大自举电压为 120V。凭借 3.7A 的峰值拉电流和 4.5A 的峰值灌电流能力,UCC27301A-Q1 可在驱动大功率 MOSFET 的同时,使切换过程经过米勒平坦区时实现极低的开关损耗。开关节点(HS 引脚)可处理负瞬态电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。

输入与电源电压无关,并且能够承受 -10V 和 +20V 的绝对最大额定值。低侧和高侧栅极驱动器彼此之间的开通和关断时间均为 4ns,并通过 LI 和 HI 输入引脚独立控制。不过,只要 LI 和 HI 输入同时为高电平,输入互锁逻辑就会将两个驱动器输出变为低电平。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需添加分立式自举二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强制为低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27302A-Q1 正在供货 具有 5V UVLO、互锁和使能选项的汽车级 120V、4.5A 半桥驱动器 Pin-to-pin device with 5V UVLO and similar electrical characteristics

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27301A-Q1 具有 8V UVLO、互锁和使能功能的汽车级 120V、3.7A/4.5A 半桥驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-9-23
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
产品概述 UCC272xx 和 UCC273xx:适用于高功率应用的 120V 半桥栅 极驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
应用手册 为 HVAC 系统选择栅极驱动器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-1
应用手册 在轻型电动车辆 (LEV) 中利用非隔离式栅极驱动器波 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21
白皮书 使用高性能非隔离式栅极驱动器驱动下一个电动汽车板载充电 器和 DC/DC 转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-24
功能安全信息 UCC273x1A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024-9-30
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-14
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-1
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-5-3
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020-5-12
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019-10-22
应用手册 使用 UCC27282 来最大限度改善直流/直流转换器设计 英语版 2019-5-20
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019-1-11
应用手册 PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018-5-24
应用简报 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018-3-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27282EVM-335 — UCC27282、120V、3A、5V UVLO 高侧低侧栅极驱动器评估模块

UCC27282EVM-335 适用于评估 UCC27282DRC,后者是一种具备高峰值拉电流和灌电流能力的 120V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V UVLO 半桥栅极驱动器评估模块

UCC27288EVM 适用于评估 UCC27288D,后者是一款具备 2.5A 峰值拉电流和 3.5A 峰值灌电流能力的 100V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET 的参考设计,驱动电压高达 20V。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27301AQDDARQ1 PSpice Model

SLUM893.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB12 — UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频