主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27519A-Q1

正在供货

具有 5V UVLO、使能功能和 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Non-Inverting
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 符合器件汽车 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低成本栅极驱动器器件提供 NPN 和 PNP 离散解决方案的高品质替代产品
  • 与 TI 的 TPS2828 和 TPS2928 引脚兼容
  • 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流对称驱动
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单一电源范围
  • 在 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平(以保证加电和断电时的无毛刺脉冲运行)
  • CMOS 输入逻辑阀值(带有滞后功能的电源电压)
  • 用于高抗噪性的滞后逻辑阀值
  • 针对使能功能的使能 (EN) 引脚(可不连接)
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围
  • 5 引脚 DBV 封装(小外形尺寸晶体管封装 (SOT)-23)

应用范围

  • 车载应用
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 用于数字电源控制器的伴随栅极驱动器器件
  • 太阳能、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如 GaN)的栅极驱动器

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 符合器件汽车 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低成本栅极驱动器器件提供 NPN 和 PNP 离散解决方案的高品质替代产品
  • 与 TI 的 TPS2828 和 TPS2928 引脚兼容
  • 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流对称驱动
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单一电源范围
  • 在 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平(以保证加电和断电时的无毛刺脉冲运行)
  • CMOS 输入逻辑阀值(带有滞后功能的电源电压)
  • 用于高抗噪性的滞后逻辑阀值
  • 针对使能功能的使能 (EN) 引脚(可不连接)
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围
  • 5 引脚 DBV 封装(小外形尺寸晶体管封装 (SOT)-23)

应用范围

  • 车载应用
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 用于数字电源控制器的伴随栅极驱动器器件
  • 太阳能、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如 GaN)的栅极驱动器

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 开关。 借助于固有的大大减少击穿电流的设计,UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 能够灌、拉高峰值电流脉冲进入到电容负载,此电容负载提供了轨到轨驱动能力以及极小传播延迟(典型值为 17ns)。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 在 VDD = 12V 时提供 4A 拉电流和 4A 灌电流(对称驱动)峰值驱动电流功能。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围以及 -40°C 到 140°C 的宽温度范围内运行。 VDD 引脚上的内部欠压闭锁 (UVLO) 电路保持 VDD 运行范围之外的输出低电平。 能够运行在诸如低于 5V 的低电压电平上,连同同类产品中最佳的开关特性,使得此器件非常适合于驱动诸如 GaN 功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。 UCC27519A-Q1 可按需提供(只用于预览)。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 的输入引脚阀值基于 CMOS 逻辑电路,此逻辑电路的阀值电压是 VDD 电源电压的函数。 通常情况下,输入高阀值 (VIN-H) 是 VDD 的 55%,而输入低阀值 (VIN-L) 是 VDD 的 39%。 高阀值和低阀值之间的宽滞后(通常为 VDD 的 16%)提供了出色的抗扰性并使用户能够通过在输入脉宽调制 (PWM) 信号和器件的 INx 引脚间使用 RC 电路来引入延迟。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 在 EN 引脚上还特有一个可悬空使能功能。 EN 引脚可以保持在一个不连接的状态,这样可以分别实现 UCC27518A-Q1,UCC27519A-Q1 和 TPS2828,TPS2829 器件间的引脚兼容性。 使能引脚阀值是一个固定电压阀值并且不会随着 VDD偏置电压的改变而变化。 通常情况下,使能高阀值 (VEN-H) 为 2.1V,而使能低阀值 (VEN-L) 是 1.25V。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 开关。 借助于固有的大大减少击穿电流的设计,UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 能够灌、拉高峰值电流脉冲进入到电容负载,此电容负载提供了轨到轨驱动能力以及极小传播延迟(典型值为 17ns)。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 在 VDD = 12V 时提供 4A 拉电流和 4A 灌电流(对称驱动)峰值驱动电流功能。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围以及 -40°C 到 140°C 的宽温度范围内运行。 VDD 引脚上的内部欠压闭锁 (UVLO) 电路保持 VDD 运行范围之外的输出低电平。 能够运行在诸如低于 5V 的低电压电平上,连同同类产品中最佳的开关特性,使得此器件非常适合于驱动诸如 GaN 功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。 UCC27519A-Q1 可按需提供(只用于预览)。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 的输入引脚阀值基于 CMOS 逻辑电路,此逻辑电路的阀值电压是 VDD 电源电压的函数。 通常情况下,输入高阀值 (VIN-H) 是 VDD 的 55%,而输入低阀值 (VIN-L) 是 VDD 的 39%。 高阀值和低阀值之间的宽滞后(通常为 VDD 的 16%)提供了出色的抗扰性并使用户能够通过在输入脉宽调制 (PWM) 信号和器件的 INx 引脚间使用 RC 电路来引入延迟。

UCC27518A-Q1 和 UCC27519A-Q1 在 EN 引脚上还特有一个可悬空使能功能。 EN 引脚可以保持在一个不连接的状态,这样可以分别实现 UCC27518A-Q1,UCC27519A-Q1 和 TPS2828,TPS2829 器件间的引脚兼容性。 使能引脚阀值是一个固定电压阀值并且不会随着 VDD偏置电压的改变而变化。 通常情况下,使能高阀值 (VEN-H) 为 2.1V,而使能低阀值 (VEN-L) 是 1.25V。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 单通道高速低侧栅极驱动器(带有4A 峰值拉电流和4A 峰值灌电流的基于CMOS 的输入阀值) 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 9月 25日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
功能安全信息 UCC27517A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27519 PSpice Transient Model

SLUM307.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27519 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM403.TSC (601 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27519 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM404.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27519 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBJ8.ZIP (1 KB) - PSpice Model
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
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频