UCC57142EVM

UCC57142EVM

立即订购

概述

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。

特性
  • 测试点可用于探测 UCC57142 的所有关键引脚
  • 可快速验证大多数数据表参数
  • 在采用 DBV 封装的所有 UCC57142型号和其他 TI 栅极驱动器之间兼容
  • 外部 TO-220 功率器件低侧连接
  • PCB 布局针对偏置电源旁路电容和栅极电阻选型进行了优化
低侧驱动器
UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package UCC27511A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27517 — 具有 4V UVLO 和双输入结构的 20V VDD 4A/4A 单通道低侧栅极驱动器 UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27518 — Automotive 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable UCC27518A-Q1 — Automotive, 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and inverting CMOS input UCC27519 — 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input UCC27519A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO, enable and CMOS input UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27531-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs UCC27532-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and CMOS inputs UCC27533 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting/noninverting inputs UCC27536 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting input UCC27537 — 35V VDD 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and EN pin UCC27624V — 具有 8V UVLO 和低传播延迟的 30V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27624V-Q1 — Automotive, 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 8V UVLO and low propagation delay UCC44273 — 具有 4V UVLO 和 -5V 输入能力的 20V VDD 4A/4A 单通道低侧栅极驱动器 UCC57142 — 具有负向过流保护和 13V UVLO 功能的 30V 3A/3A 单通道低侧栅极驱动器 UCC57142-Q1 — 具有过流保护和 13V UVLO 功能的汽车级 30V 3A/3A 单通道低侧栅极驱动器 UCC57148 — 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with negative over-current protection and 8V UVLO UCC57148-Q1 — 具有过流保护和 8V UVLO 功能的汽车级 30V 3A/3A 单通道低侧栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 C57142 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-26
证书 UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频