UCC27614-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度 1 级
- 典型 10A 灌电流,10A 拉电流输出
- 输入和使能引脚可承受高达 –10V 的电压
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 宽 VDD 工作电压范围:4.5V 至 26V,具有 UVLO 功能
- 采用 2mm x 2mm SON8 封装
- 传播延迟典型值为 17.5ns
- SOIC8 和 VSSOP8 封装的 EN(使能)引脚
- IN– 引脚可用于 SON8 封装中的启用和禁用功能
- VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
- 可用作反相或同相驱动器
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
UCC27614-Q1 是一款单通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 电源开关。UCC27614-Q1 的典型峰值驱动强度为 10A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。UCC27614-Q1 的短传播延迟可改善系统的死区优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。
UCC27614-Q1 可以在输入端处理 -10V 的电压,通过平缓的接地弹跳提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。如果在系统中检测到故障,栅极驱动器可以快速关断功率级(需要关断动力总成)。使能功能还可提高系统稳健性。许多高频开关电源在电源器件的栅极都存在高频噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。UCC27614-Q1 具有瞬态反向电流和反向电压功能,因此在上述情况下具有优异的性能。
如果 VDD 电压低于指定的 UVLO 阈值,强大的内部下拉 MOSFET 可使输出保持低电平。此有源下拉特性可进一步改善系统稳健性。UCC27614-Q1 具有 10A 驱动电流并采用 2mm × 2mm 封装,可提高系统功率密度。这种小型封装还可优化栅极驱动器放置并改进布局。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC27614-Q1 具有 –10V 输入能力 、适用于汽车应用 的 30 V、10A 单通道低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 17日 |
| 产品概述 | UCC276x4:在更小的封装中实现更高的效率 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 5月 29日 | |||
| 功能安全信息 | UCC27614-Q1 Functional safety FIT rate, FMD and Pin-FMA | PDF | HTML | 2026年 5月 6日 | |||
| 白皮书 | 使用高性能非隔离式栅极驱动器驱动下一个电动汽车板载充电 器和 DC/DC 转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 24日 | |
| 应用手册 | 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
| 应用简报 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
| 应用简报 | Enable Function with Unused Differential Input | 2018年 7月 11日 | ||||
| 应用简报 | Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole | 2018年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC27614EVM — UCC27614 单通道 30V、10A 高速低侧栅极驱动器评估模块
UCC27614 评估模块 (EVM) 设计用于评估 TI 的 30V、10A 单通道 2 × 2 栅极驱动器。此 EVM 旨在根据数据表参数评估驱动器 IC。可针对各种容性和电阻性负载评估驱动器 IC。EVM 可设置为反相或同相配置。EVM 的配置适用于评估采用 TO-220 封装的功率晶体管。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。