主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33411-Q1

正在供货

Automotive, 5V input, 3.3V output, 1W, 5kVrms isolated DC-DC module with integrated transformer

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.4 Vout (min) (V) 3.2 Features 1W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.4 Vout (min) (V) 3.2 Features 1W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) to
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 最大输出功率为 1.0W
  • 输入电压工作范围:4.5V 至 5.5V
  • 稳压可选输出电压:3.3V、3.7V
    • 可用负载电流:3.3V:300mA
  • 典型负载调整:0.5%
  • 典型线路调整:4mV/V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:5kVRMS
    • 浪涌能力:10.4kVPK
    • 工作电压:1700VPK
    • 在整个隔离栅具有 ±8KV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 250V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 符合 CISPR-25 5 类标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • SSOP-16 (5.85mm × 7.50mm) 封装
  • >8.2mm 的间隙和爬电距离
  • 最大输出功率为 1.0W
  • 输入电压工作范围:4.5V 至 5.5V
  • 稳压可选输出电压:3.3V、3.7V
    • 可用负载电流:3.3V:300mA
  • 典型负载调整:0.5%
  • 典型线路调整:4mV/V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:5kVRMS
    • 浪涌能力:10.4kVPK
    • 工作电压:1700VPK
    • 在整个隔离栅具有 ±8KV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 250V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 符合 CISPR-25 5 类标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • SSOP-16 (5.85mm × 7.50mm) 封装
  • >8.2mm 的间隙和爬电距离

UCC33411-Q1 是一款采用集成变压器技术汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 3.7V 的可选余量调节 3.3V 输出电压。

UCC33411-Q1 具有专有变压器架构,可实现 5kVRMS 隔离耐受电压,同时支持低电磁干扰 (EMI) 和出色的负载调节。

UCC33411-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33411-Q1 采用小型化、薄型 SSOP (5.85mm × 7.50mm) 封装,高度为 2.65mm,间隙和爬电距离 > 8.2mm。

UCC33411-Q1 是一款采用集成变压器技术汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 3.7V 的可选余量调节 3.3V 输出电压。

UCC33411-Q1 具有专有变压器架构,可实现 5kVRMS 隔离耐受电压,同时支持低电磁干扰 (EMI) 和出色的负载调节。

UCC33411-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33411-Q1 采用小型化、薄型 SSOP (5.85mm × 7.50mm) 封装,高度为 2.65mm,间隙和爬电距离 > 8.2mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC33411-Q1 超小型、 1.0W 、 3.3V 、 5kVRMS 隔离, 汽车 直流/直流模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 9日
应用手册 如何让 UCC33420-Q1 通过 CISPR32 B 类认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 18日
证书 UCC33411-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 2025年 10月 28日
功能安全信息 UCC33011(Q1), UCC33021(Q1) UCC33411(Q1), and UCC33421(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 9月 16日
证书 UCC33411-Q1 Certificate of Compliance CISPR32 Class B 2025年 8月 20日
技术文章 电源模块的封装类型及相应的优点 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技术文章 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技术文章 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC33421EVM-092 — UCC33421 评估模块

UCC33421EVM-092 旨在供设计人员评估 UCC33xx1 系列汽车和工业级器件的性能和能力。UCC33421 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 DHA-16 (5.85mm × 7.50mm × 2.65mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 5kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。在输入侧,UCC334x1 器件可在 4.5V 至 5.5V 电压范围内工作,UCC330x1 可在 3.0V 至 5.5V 电压范围内工作。配置 SEL 引脚时,UCC33x21 器件可将次级侧电压调节至 5V 或 5.5V,UCC33x11 可将电压调节至 3.3V (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC3341x and UCC3341x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM919A.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

UCC3341X-CALC Soft-start rise time calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time for UCC3341x devices with different load and output capacitor configurations
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频