数据表
UCC35341-Q1
- 采用隔离平面变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
- 宽输入范围:8V 至 28V(具有 22V OVLO)
- 在 TA ≤ 85°C 的条件下,11V ≤ VVIN ≤ 17V、VVDD-COM = 18V 时的典型输出为 ≥ 2W
- 在 TA ≤ 85°C 的条件下,10V ≤ VVIN ≤ 20V、15V ≤ VVDD-COM < 20V 时的典型输出为 ≥ 1.5W
- 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
- 15V 至 20V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
- 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
- -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
- 自适应展频调制 (SSM)
- 强大的磁场和辐射场抗扰度
- 通过软启动功能降低浪涌电流
- ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
- 用于故障指示的开漏电源良好
- 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
- 隔离电容 < 3pF
- 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
- UL 1577/CSA 元件认证计划
- 16 引脚宽体 SOIC 封装
UCC35341-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在SiC 和 IGBT 隔离式栅极驱动器。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声和最低的系统 BOM。该器件能够在 85oC 环境温度下提供 2W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。它可在 8V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。
集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC35341-Q1 汽车 级 2 W, 12 V VIN , 25 V VOUT ,高密度, > 5kVRMS ,隔离式直流/直流模块 数据表 | PDF | HTML | 2026年 3月 11日 | ||
| 证书 | UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC34141EVM-116 — UCC34141 评估模块
此评估模块 (EVM) 接受 UCC35341-Q1 为 UCC34141-Q1 1.5W 偏置模块的插接式、引脚对引脚兼容 2W 型号。UCC34141EVM-116 EVM 在 5.5VIN 至 20VIN 电压范围内工作,并配置为 VDD = 18V 且 VEE =–5V 的双路输出。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DHA) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。