DRV8376

アクティブ

電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM Peak output current (A) 4.5 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM Peak output current (A) 4.5 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (NLG) 28 30 mm² 6 x 5
  • 三相 BLDC モーター ドライバ
    • 48V システムをサポート
    • 最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
  • 動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4.5A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 400mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 1.1V/ns のスルーレートと逆方向回復損失の最小化手法により、スイッチング損失を低減します
    • 調整可能なスルー レート オプション
  • 200ns 未満の非常に短いデッドタイムと、100ns 未満の伝搬遅延により、小さい可聴ノイズとモーター制御が容易
  • 低消費電力スリープ モード
    • 1.5µA (標準値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 複数の制御インターフェイス オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
  • 電流センス機能内蔵、外付け電流センス抵抗不要
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • DRV8376S:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI
    • DRV8376H:ハードウェア ピンベースの構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 5V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • SPI によるフォルト診断 (オプション)
  • 三相 BLDC モーター ドライバ
    • 48V システムをサポート
    • 最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
  • 動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4.5A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 400mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 1.1V/ns のスルーレートと逆方向回復損失の最小化手法により、スイッチング損失を低減します
    • 調整可能なスルー レート オプション
  • 200ns 未満の非常に短いデッドタイムと、100ns 未満の伝搬遅延により、小さい可聴ノイズとモーター制御が容易
  • 低消費電力スリープ モード
    • 1.5µA (標準値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 複数の制御インターフェイス オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
  • 電流センス機能内蔵、外付け電流センス抵抗不要
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • DRV8376S:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI
    • DRV8376H:ハードウェア ピンベースの構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 5V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • SPI によるフォルト診断 (オプション)

DRV8376 は、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのゲート ドライブと電力段を提供します。DRV8376 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大定格と 400mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使用して電流を検出するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵 LDO による電源管理機能が、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

DRV8376 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8376 は、最大 100kHz の PWM 周波数で駆動できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。

DRV8376 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

DRV8376 は、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのゲート ドライブと電力段を提供します。DRV8376 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大定格と 400mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使用して電流を検出するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵 LDO による電源管理機能が、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

DRV8376 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8376 は、最大 100kHz の PWM 周波数で駆動できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。

DRV8376 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8376 3 相 FET 内蔵モーター ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 26日
アプリケーション・ノート DRV8376 によるローサイド電流センシングの最適化:ゲイン誤差と 温度ドリフトの低減 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 16日
アプリケーション・ノート 48V BLDC Drives for Industrial and Automotive Applications - Enabling Integrated Motor Designs PDF | HTML 2025年 1月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8376EVM — DRV8376 評価基板

DRV8376EVM は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合型ドライバ IC の評価基板であり、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段設計を実現します。DRV8376 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8376 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8311 FET 内蔵、3V ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8311-Q1 車載アプリケーション向け、複数の FET 内蔵、24V 絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376-Q1 車載、電流センシング機能内蔵、最大 70V、ピーク 4A、3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
リファレンス・デザイン

TIDA-010992 — 集中型、6 軸モータ制御:単一 DSP を用いた ヒューマノイド ロボット ハンド向け リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、6 軸制御に対応した産業用イーサネット モーター ドライブにおいて、テキサス・インスツルメンツ製 C2000™ F28P65 マイクロコントローラ 1 個のみを使用します。このデザインは、420mm2 未満のプリント基板 (PCB) により、ヒューマノイド ロボット ハンドを駆動します。このデザインは、小型フォーム ファクタと高い統合性を有するプラットフォームを実現しています。この統合型プラットフォームは、電流検出機能および FET を内蔵した DRV8376 3 相モーター ドライバを 6 基使用しています。このプラットフォームには、リアルタイム制御用に (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (NLG) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ