DRV8316-Q1

アクティブ

車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Buck Step Down Converter, Current sense Amplifier, Integrated FETs, Slew Rate Adjustment Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Buck Step Down Converter, Current sense Amplifier, Integrated FETs, Slew Rate Adjustment Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 認証取得済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 3 相 BLDC モーター・ドライバ
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 200kHz の PWM 周波数に対応
  • サイクル単位の電流制限
  • 統合型の電流センス機能を内蔵
    • 外付け電流センス抵抗不要
  • ハードウェアまたは 5MHz の 16 ビット SPI インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • SPI インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
  • 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 認証取得済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 3 相 BLDC モーター・ドライバ
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 200kHz の PWM 周波数に対応
  • サイクル単位の電流制限
  • 統合型の電流センス機能を内蔵
    • 外付け電流センス抵抗不要
  • ハードウェアまたは 5MHz の 16 ビット SPI インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • SPI インターフェイスによるフォルト診断 (任意)

DRV8316-Q1 は、12V ブラシレス DC モーターを最大 40W で駆動するシングル・チップ出力段ソリューションです。DRV8316-Q1 は、40V の絶対最大定格能力および 95mΩ (下限側と上限側) の非常に小さい RDS (ON) を備えた 3 つの 1/2-H ブリッジを内蔵し、大電力の駆動能力を実現しています。電流は、外付けセンス抵抗を使わない内蔵電流検出機能を使って測定します。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能は、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

DRV8316-Q1 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド・オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8316-Q1 は最大 200kHz の PWM 周波数を駆動できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア・ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。

DRV8316-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

DRV8316-Q1 は、12V ブラシレス DC モーターを最大 40W で駆動するシングル・チップ出力段ソリューションです。DRV8316-Q1 は、40V の絶対最大定格能力および 95mΩ (下限側と上限側) の非常に小さい RDS (ON) を備えた 3 つの 1/2-H ブリッジを内蔵し、大電力の駆動能力を実現しています。電流は、外付けセンス抵抗を使わない内蔵電流検出機能を使って測定します。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能は、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

DRV8316-Q1 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド・オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8316-Q1 は最大 200kHz の PWM 周波数を駆動できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア・ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。

DRV8316-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8316-Q1 3 相 FET 内蔵モーター・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 21日
技術記事 Achieving a 360-degree field of view in mechanically scanning lidar with BLDC moto PDF | HTML 2022年 1月 27日
証明書 DRV8316R-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 MSPM0G1518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0G3518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3518-Q1 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3529-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G5187 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128kB flash, 32kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC, and edge AI NPU MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305-Q1 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
BLDC ドライバ
DRV8300 ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ DRV8300-Q1 車載対応、ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ DRV8300U ブートストラップ ダイオードと強化型の UVLO (低電圧ロックアウト) 保護機能搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ DRV8311 FET 内蔵、3V ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8323 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ DRV8328 60V 1000/2000mA 3 相ゲート ドライバ DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8353 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ
ステッパ モーター ドライバ
DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8889-Q1 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8706-Q1 車載、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント アンプ搭載、3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板 DRV8300DIPW-EVM 三相BLDC用DRV8300DIPW評価基板 DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 3 相 BLDC の評価基板 DRV8311HEVM DRV8311H 3 相 PWM モーター ドライバの評価基板 DRV8316REVM DRV8316R 3 相 PWM モーター ドライバの評価基板 DRV8317HEVM DRV8317 3 相ブラシレス DC (BLDC) ゲート ドライバの評価基板 DRV8328AEVM DRV8328A 3 相 PWM モーター ドライバの評価基板 DRV8329AEVM DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 DRV8353RH-EVM DRV8353RH 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板 DRV8353RS-EVM DRV8353RS 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板  DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8706S-Q1EVM 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス アンプ搭載、H ブリッジ スマート ゲート ドライバの EVM (評価基板) DRV8889-Q1EVM DRV8889-Q1 車載対応、1/256 マイクロステッピング機能と停止検出機能搭載、ステッパ ドライバの評価基板 LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 評価基板 LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
詳細はこちら ダウンロードオプション
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8311 FET 内蔵、3V ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8311-Q1 車載アプリケーション向け、複数の FET 内蔵、24V 絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376-Q1 車載、電流センシング機能内蔵、最大 70V、ピーク 4A、3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ