MCT8316A-Q1

アクティブ

車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリーの高速台形波制御
    • 最大 3kHz に対応 (電気周波数)
    • 非常に高速なスタートアップ時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 音響性能を向上する 120°または 150°変調をサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • オプションの閉ループ速度制御
    • 電圧サージ防止の保護機能は、過電圧を防止
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ モード
    • 3µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 低インダクタンスのモータをサポートするため、最大 100kHz の PWM 周波数に対応
  • 外付け電流センス抵抗は不要
  • 3.3V ±5%、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリーの高速台形波制御
    • 最大 3kHz に対応 (電気周波数)
    • 非常に高速なスタートアップ時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 音響性能を向上する 120°または 150°変調をサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • オプションの閉ループ速度制御
    • 電圧サージ防止の保護機能は、過電圧を防止
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ モード
    • 3µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 低インダクタンスのモータをサポートするため、最大 100kHz の PWM 周波数に対応
  • 外付け電流センス抵抗は不要
  • 3.3V ±5%、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

MCT8316A-Q1 は、シングルチップのコード フリー、センサレス台形波デバイスです。高速動作 (最大 3kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様に最適です。12~24V のブラシレス DC モーターに、最大 8A のピーク電流を供給できます。MCT8316A-Q1 は 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しており、それぞれの絶対最大定格は 40V で、RDS(ON) は 95mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい値です。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能が、デバイスのために 3.3V または 5.0V の電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

センサレス台形波制御は、モーター起動動作から閉ループ動作まで、レジスタ設定によって詳細に設定できます。これらのレジスタ設定は、不揮発性 EEPROM に保存されるので、設定後は本デバイスをスタンドアロンで動作させることができます。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8316A-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

MCT8316A-Q1 は、シングルチップのコード フリー、センサレス台形波デバイスです。高速動作 (最大 3kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様に最適です。12~24V のブラシレス DC モーターに、最大 8A のピーク電流を供給できます。MCT8316A-Q1 は 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しており、それぞれの絶対最大定格は 40V で、RDS(ON) は 95mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい値です。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能が、デバイスのために 3.3V または 5.0V の電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

センサレス台形波制御は、モーター起動動作から閉ループ動作まで、レジスタ設定によって詳細に設定できます。これらのレジスタ設定は、不揮発性 EEPROM に保存されるので、設定後は本デバイスをスタンドアロンで動作させることができます。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8316A-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCT8316A-Q1 高速センサレス台形波制御 統合 FET BLDC ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure PDF | HTML 2025年 3月 13日
アプリケーション概要 MCx8316x for Vacuum Robot Applications PDF | HTML 2022年 9月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCT8316AEVM — MCT8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス台形制御、BLDC モーター ドライバの評価基板

MCT8316 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターをセンサレス矩形波で制御することを意図しています。MCx8316 が統合している降圧レギュレータは、レギュレーション済み電源電圧で 200mA をサポートできます。この EVM は、オンボードの MSP430 (MSP430FR2355) を搭載しており、MCT8316AEVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
  • DRV8311 FET 内蔵、3V ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ
  • DRV8311-Q1 車載アプリケーション向け、複数の FET 内蔵、24V 絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ
  • DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8376 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8376-Q1 車載、電流センシング機能内蔵、最大 70V、ピーク 4A、3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
  • MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ