LM124AQML-SP
- Available with Radiation Specification
- High Dose Rate 100 krad(Si)
- ELDRS Free 100 krad(Si)
- Internally Frequency Compensated for Unity Gain
- Large DC Voltage Gain 100 dB
- Wide Bandwidth (Unity Gain) 1 MHz
(Temperature Compensated) - Wide Power Supply Range:
- Single Supply 3V to 32V
- Or Dual Supplies ±1.5V to ±16V
- Very Low Supply Current Drain (700 μA) — Essentially Independent of Supply Voltage
- Low Input Biasing Current 45 nA
(Temperature Compensated) - Low Input Offset Voltage 2 mV
and Offset Current: 5 nA - Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
- Large Output Voltage Swing 0V to V+ − 1.5V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM124/124A consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.
Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124/124A can be directly operated off of the standard +5Vdc power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional +15Vdc power supplies.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM124AQML LM124QML Low Power Quad Operational Amplifiers データシート (Rev. K) | 2013年 3月 26日 | |||
| * | SMD | LM124AQML-SP SMD 5962R9950402VDA | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | LM124AxRLQMLV ELDRS Characterization Report | 2012年 5月 10日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | LM124AxRLQMLV SET Testing | 2012年 5月 10日 | |||
| アプリケーション概要 | QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. K) | 2025年 4月 4日 | ||||
| その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |||
| e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 | ||||
| その他の技術資料 | Die D/S LM124 MD8 Low Power Quad Op Amp | 2012年 9月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
| CFP (NAC) | 14 | Ultra Librarian |
| CFP (NAD) | 14 | Ultra Librarian |
| DIESALE (Y) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点