この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMH6619-Q1
- VS = 5V, RL = 1 kΩ, TA = 25°C and AV = +1,
unless otherwise specified. - Operating voltage range 2.7V to 11V
- Supply current per channel 1.25 mA
- Small signal bandwidth 130 MHz
- Input offset voltage (limit at 25°C) ±0.75 mV
- Slew rate 55 V/µs
- Settling time to 0.1% 90 ns
- Settling time to 0.01% 120 ns
- SFDR (f = 100 kHz, AV = +1, VOUT = 2 VPP) 100 dBc
- 0.1 dB bandwidth (AV = +2) 15 MHz
- Low voltage noise 10 nV/√Hz
- Rail-to-Rail input and output
- AEC-Q100 grade 2 qualified –40°C to +105°C
- Manufactured on an automotive grade flow
The LMH6619Q (dual) is a 130 MHz rail-to-rail input and output amplifier designed for ease of use in a wide range of applications requiring high speed, low supply current, low noise, and the ability to drive complex ADC and video loads. The operating voltage range extends from 2.7V to 11V and the supply current is typically 1.25 mA per channel at 5V. The LMH6619Q is a member of the PowerWise® family and have an exceptional power-to- performance ratio.
The amplifiers voltage feedback design topology provides balanced inputs and high open loop gain for ease of use and accuracy in applications such as active filter design. Offset voltage is typically 0.1 mV and settling time to 0.01% is 120 ns which combined with an 100 dBc SFDR at 100 kHz makes the part suitable for use as an input buffer for popular 8-bit, 10-bit, 12-bit and 14-bit mega-sample ADCs.
The input common mode range extends 200 mV beyond the supply rails. On a single 5V supply with a ground terminated 150Ω load the output swings to within 37 mV of the ground rail, while a mid-rail terminated 1 kΩ load will swing to 77 mV of either rail, providing true single supply operation and maximum signal dynamic range on low power rails. The amplifier output will source and sink 35 mA and drive up to 30 pF loads without the need for external compensation.
The LMH6619Q is offered in the 8-Pin SOIC package.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6619Q Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers データシート (Rev. A) | 2012年 12月 29日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730036 — 高速、2回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点