LMP7312
Typical Values, TA = 25°C, V
| Gain bandwidth | 1 MHz |
| Input voltage range (G= 0.096 V/V) | |
| Core op-amp input offset voltage | 100 µV (max) |
| Supply current | 2 mA (max) |
| | 0.096 V/V, 0.192 V/V 0.384 V/V, 0.768 V/V |
| Gain (AmplificationMode) | 1 V/V, 2 V/V |
| Gain Error | 0.035% (max) |
| Core op-amp PSRR | 90 dB (min) |
| CMRR | 80 dB (min) |
| Adjustable output common mode | 1V to 4V |
| Temperature range | −40 to 125°C |
| Package | 14-Pin SOIC |
The LMP7312 is a digitally programmable variable gain amplifier/attenuator. Its wide input voltage range and superior precision make it a prime choice for applications requiring high accuracy such as data acquisition systems for IO modules in programmable logic control (PLC). The LMP7312 provides a differential output to maximize dynamic range and signal to noise ratio, thereby reducing the overall system error. It can also be configured to handle single ended input data converters by means of the VOCM pin (see application section for details). The inputs of LMP7312 can be configured in attenuation mode to handle large input signals of up to +/- 15V, as well as in amplification mode to handle current loops of 0-20mA and 4-20mA.The LMP7312 is equipped with a null switch to evaluate the offset of the internal amplifier. A guaranteed 0.035% maximum gain error (for all gains) and a maximum gain drift of 5ppm over the extended industrial temperature range (-40° to 125°C) make the LMP7312 very attractive for high precision systems even under harsh conditions. A low input offset voltage of 100µV and low voltage noise of 3µVpp give the LMP7312 a superior performance. The LMP7312 is fully specified from -40° to 125°C and is available in SOIC-14 package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Precision SPI-Programmable AFE with Differential/Single-Ended Input/Output (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2010年 6月 18日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点