LT1013AM
- Single-Supply Operation
- Input Voltage Range Extends to Ground
- Output Swings to Ground While Sinking Current
- Phase Reversal Protection
- Input Offset Voltage
- 150 µV Maximum at 25°C for LT1013AM
- Offset-Voltage Temperature Coefficient
- 2 µV/°C Maximum for LT1013AM
- Input Offset Current
- 0.8 nA Maximum at 25°C for LT1013AM
- High Gain
- 1.5 V/µV Minimum (RL = 2 kΩ) for LT1013AM
- 0.8 V/µV Minimum (RL = 600 kΩ) for LT1013AM
- Low Supply Current
- 0.5 mA Maximum at TA = 25°C for LT1013AM
- Low Peak-to-Peak Noise Voltage
- 0.55 µV Typical
- Low Current Noise
- 0.07 pA/√Hz Typical
- For Die Only Option, See LT1013-DIE
The LT1013x devices are dual precision operational amplifiers, featuring high gain, low supply current, low noise, and low-offset-voltage temperature coefficient.
The LT1013x devices can be operated from a single 5-V power supply; the common-mode input voltage range includes ground, and the output can also swing to within a few millivolts of ground. Crossover distortion is eliminated. The LT1013x can be operated with both dual ± 15-V and single 5-V supplies.
The LT1013C and LT1013D are characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1013DI is characterized for operation from 40°C to 105°C. The LT1013M, LT1013AM, and LT1013DM are characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LT1013x Dual Precision Operational Amplifier データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2016年 7月 28日 | ||
| * | SMD | LT1013AM SMD 5962-88760 | 2016年 6月 21日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
| LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点