OP27
- Replacements for ADI, PMI and LTC OP27 Series
- Maximum Equivalent Input Noise Voltage:
- 3.8 nV/
Hz at 1 kHz
- 5.5 nV/
Hz at 10 kHz
- 3.8 nV/
- Very Low Peak-to-Peak Noise Voltage
at 0.1 Hz to 10 Hz . . . 80 nV Typ - Low Input Offset Voltage
- OP27A . . . 25 µV Max
- OP27C . . . 100 µV Max
- High Voltage Amplification
- OP27A . . . 1 V/µV Min
- OP27C . . . 0.7 V/µV Min
The OP27 operational amplifiers combine outstanding noise performance with excellent precision and high-speed specifications. The wideband noise is only 3 nV/Hz and with the 1/f noise corner at 2.7 Hz, low noise is maintained for all low-frequency applications.
The outstanding characteristics of the OP27 make these devices excellent choices for low-noise amplifier applications requiring precision performance and reliability.
The OP27 series is compensated for unity gain. The OP27A and OP27C are characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Noise High-Speed Precision Operational-Amplifier データシート (Rev. E) | 2010年 1月 29日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点