CC430F5145

アクティブ

10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

製品詳細

Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 315 MHz, 433 MHz, 779 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 920 MHz Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 12 RAM (kByte) 2 Flash memory (kByte) 16 CPU MSP430 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 timer, 10-bit ADC, I2C Sensitivity (best) (dBm) -117 Number of GPIOs 30 RX current (lowest) (mA) 15 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 315 MHz, 433 MHz, 779 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 920 MHz Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 12 RAM (kByte) 2 Flash memory (kByte) 16 CPU MSP430 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 timer, 10-bit ADC, I2C Sensitivity (best) (dBm) -117 Number of GPIOs 30 RX current (lowest) (mA) 15 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 低消費電力ワイヤレス通信アプリケーションに適した本格的なシステム・オン・チップ(SoC)
  • 広い電源電圧範囲:3.6V~1.8V
  • 超低消費電力
    • CPUアクティブ・モード(AM):160µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 RTCモード):2.0µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持):1.0µA
    • リアルタイム・クロック(RTC)のみのモード(LPM3.5):1.0µA
    • シャットダウン・モード(LPM4.5):0.3µA
    • RX無線部:15mA、250kbps、915MHz
  • MSP430™システムおよびペリフェラル
    • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大20MHzのシステム・クロック
    • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
    • SVSおよびブラウンアウトに対応する柔軟な電源管理システム
    • FLL搭載の統一クロック・システム
    • 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • ハードウェアRTC
    • 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
      • USCI_A0はUART、IrDA、SPIをサポート
      • USCI_B0はI2C、SPIをサポート
    • 10ビットのA/Dコンバータに内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能を搭載(CC430F614xおよびCC430F514xのみ)
    • コンパレータ
    • コントラスト制御機能を備えた最大96セグメントの内蔵LCDドライバ(CC430F614xのみ)
    • 128ビットのAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 32ビットのハードウェア乗算器
    • 3チャネルの内蔵DMA
    • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
    • 組み込みエミュレーション・モジュール(EEM)
  • 高性能のSub-1GHz RFトランシーバ・コア
    • CC1101と同じ
    • 広い電源電圧範囲: 2V~3.6V
    • 周波数帯域:300MHz~348MHz、389MHz~464MHz、779MHz~928MHz
    • プログラマブルなデータ・レート:0.6kBaud~500kBaud
    • 高感度(0.6kBaud時に-117dBm、1.2kBaud時に-111dBm、315MHz、パケット・エラー・レート1%)
    • 非常に優れたレシーバ選択度およびブロッキング性能
    • プログラマブルな出力電力:全サポート周波数で最大+12dBm
    • 2-FSK、2-GFSK、MSKに対応、OOKおよびフレキシブルASKシェーピングにも対応
    • パケット指向システムの柔軟なサポート:同期ワード検出、アドレス・チェック、柔軟なパケット長、自動CRC処理をオンチップでサポート
    • 送信前の自動クリア・チャネル評価(CCA)のサポート(Listen-Before-Talkシステム用)
    • デジタルRSSI出力
    • EN 300 220 (欧州)およびFCC CFR Part 15 (米国)準拠を目標とするシステムに好適
    • ワイヤレスM-Bus標準EN 13757-4:2005準拠を目標とするシステムに好適
    • 既存の無線通信プロトコルとの下位互換性のため、非同期および同期のシリアル受信または送信モードをサポート
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
  • 低消費電力ワイヤレス通信アプリケーションに適した本格的なシステム・オン・チップ(SoC)
  • 広い電源電圧範囲:3.6V~1.8V
  • 超低消費電力
    • CPUアクティブ・モード(AM):160µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 RTCモード):2.0µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持):1.0µA
    • リアルタイム・クロック(RTC)のみのモード(LPM3.5):1.0µA
    • シャットダウン・モード(LPM4.5):0.3µA
    • RX無線部:15mA、250kbps、915MHz
  • MSP430™システムおよびペリフェラル
    • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大20MHzのシステム・クロック
    • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
    • SVSおよびブラウンアウトに対応する柔軟な電源管理システム
    • FLL搭載の統一クロック・システム
    • 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • ハードウェアRTC
    • 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
      • USCI_A0はUART、IrDA、SPIをサポート
      • USCI_B0はI2C、SPIをサポート
    • 10ビットのA/Dコンバータに内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能を搭載(CC430F614xおよびCC430F514xのみ)
    • コンパレータ
    • コントラスト制御機能を備えた最大96セグメントの内蔵LCDドライバ(CC430F614xのみ)
    • 128ビットのAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 32ビットのハードウェア乗算器
    • 3チャネルの内蔵DMA
    • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
    • 組み込みエミュレーション・モジュール(EEM)
  • 高性能のSub-1GHz RFトランシーバ・コア
    • CC1101と同じ
    • 広い電源電圧範囲: 2V~3.6V
    • 周波数帯域:300MHz~348MHz、389MHz~464MHz、779MHz~928MHz
    • プログラマブルなデータ・レート:0.6kBaud~500kBaud
    • 高感度(0.6kBaud時に-117dBm、1.2kBaud時に-111dBm、315MHz、パケット・エラー・レート1%)
    • 非常に優れたレシーバ選択度およびブロッキング性能
    • プログラマブルな出力電力:全サポート周波数で最大+12dBm
    • 2-FSK、2-GFSK、MSKに対応、OOKおよびフレキシブルASKシェーピングにも対応
    • パケット指向システムの柔軟なサポート:同期ワード検出、アドレス・チェック、柔軟なパケット長、自動CRC処理をオンチップでサポート
    • 送信前の自動クリア・チャネル評価(CCA)のサポート(Listen-Before-Talkシステム用)
    • デジタルRSSI出力
    • EN 300 220 (欧州)およびFCC CFR Part 15 (米国)準拠を目標とするシステムに好適
    • ワイヤレスM-Bus標準EN 13757-4:2005準拠を目標とするシステムに好適
    • 既存の無線通信プロトコルとの下位互換性のため、非同期および同期のシリアル受信または送信モードをサポート
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載

TI CC430ファミリは、RFトランシーバ・コアを内蔵した超低消費電力システム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのラインアップです。幅広いアプリケーションを想定し、搭載ペリフェラル・セットが異なる製品が揃っています。このアーキテクチャは7つの低消費電力モード(LPM3.5、LMP4.5を含む)を持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力なMSP430 16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ群、およびコード効率の最大化に役立つ定数ジェネレータが搭載されています。

CC430ファミリは、マイクロコントローラ・コア、ペリフェラル、ソフトウェア、RFトランシーバを密接に統合しているため、性能が向上するとともに、真に使いやすいシステム・オン・チップ・ソリューションとなっています。

CC430F614xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、8本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能10ビットADC、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、最大44本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

CC430F514xおよびCC430F512xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV-2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、6本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能の10ビットADC (CC430F514xのみ)、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、最大30本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

モジュールの詳細は、『CC430 Family User’s Guide』を参照してください。

TI CC430ファミリは、RFトランシーバ・コアを内蔵した超低消費電力システム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのラインアップです。幅広いアプリケーションを想定し、搭載ペリフェラル・セットが異なる製品が揃っています。このアーキテクチャは7つの低消費電力モード(LPM3.5、LMP4.5を含む)を持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力なMSP430 16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ群、およびコード効率の最大化に役立つ定数ジェネレータが搭載されています。

CC430ファミリは、マイクロコントローラ・コア、ペリフェラル、ソフトウェア、RFトランシーバを密接に統合しているため、性能が向上するとともに、真に使いやすいシステム・オン・チップ・ソリューションとなっています。

CC430F614xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、8本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能10ビットADC、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、最大44本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

CC430F514xおよびCC430F512xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV-2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、6本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能の10ビットADC (CC430F514xのみ)、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、最大30本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

モジュールの詳細は、『CC430 Family User’s Guide』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CC1310 アクティブ 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) This product has up to 4x memory (up to 128-kB Flash) and less than half the current consumption in RX and TX modes (less than 6mA).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC430F614x、CC430F514x、CC430F512x RFコア搭載のMSP430™ SoC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 11日
* エラッタ CC430F5145 Microcontroller Errata (Rev. Z) PDF | HTML 2021年 6月 17日
* ユーザー・ガイド CC430 Family User's Guide (Rev. E) 2013年 2月 19日
アプリケーション・ノート Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
アプリケーション・ノート DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
アプリケーション・ノート DN507 -- FEC Decoding 2019年 3月 21日
アプリケーション・ノート CC11xx Sensitivity Versus Frequency Offset and Crystal Accuracy (Rev. D) PDF | HTML 2018年 9月 27日
アプリケーション・ノート CRC Implementation (Rev. E) PDF | HTML 2018年 9月 27日
アプリケーション・ノート Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. B) 2018年 6月 21日
その他の技術資料 無線通信ソリューション 2015年 11月 4日
ホワイト・ペーパー Wireless connectivity for the Internet of Things (IoT) with MSP430 MCUs 2014年 3月 13日
アプリケーション・ノート DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E) 2013年 2月 22日
アプリケーション・ノート CC430 RF Examples (Rev. C) 2012年 9月 7日
アプリケーション・ノート DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings (Rev. E) 2012年 3月 8日
アプリケーション・ノート DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) 2011年 8月 30日
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
アプリケーション・ノート DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC525 CC430 RF Code Examples (Also See CC430 RF Examples App Note SLAA465)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サンプル・コードまたはデモ

SLAC526 CC430F512x, CC430F514x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-IQMATHLIB 固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP マイコン向け

MSP430™ GCC open source package is a complete debugger and open source C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications based on MSP430 microcontrollers. This compiler supports all MSP430 devices without code size limitations. This compiler can be used standalone from the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ULPADVISOR — ULP(超低消費電力)アドバイザ

ULP Advisor は、Ultra-Low Power(超低消費電力)アプリケーションの実現を支援するMSP430マイコン向けソフトウェア・コード解析ツールで、MSP430 マイコン独自の超低消費電力の特長を最大限に活用できるように支援するツールです。ULP Advisor は、経験豊かなマイコン開発者も新人のマイコン開発者もどちらも対象としており、詳細な ULP (...)
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian