THS3062
- Unity Gain Bandwidth: 300 MHz
- 0.1-dB Bandwidth: 120 MHz (G = 2)
- High Slew Rate: 7000 V/µs
- HD3 at 10 MHz: –81 dBc (G = 2, RL = 150
)
- High Output Current: ±145 mA into 50
- Power-Supply Voltage Range: ±5 V to ±15 V
- APPLICATIONS
- High-Speed Signal Processing
- Test and Measurement Systems
- VDSL Line Driver
- High-Voltage ADC Preamplifier
- Video Line Driver
The THS3061 (single) and THS3062 (dual) are high-voltage, high slew-rate current feedback amplifiers utilizing Texas Instruments' BICOM-1 process. Designed for low-distortion with a high slew rate of 7000 V/µs, the THS306x amplifiers are ideally suited for applications requiring large, linear output signals such as video line drivers and VDSL line drivers.
The THS3061 and THS3062 provide well-regulated ac performance characteristics with power supplies ranging from ±5-V operation up to ±15-V supplies. Most notably, the 0.1-dB flat bandwidth is exceedingly high, reaching beyond 100 MHz, and the THS306x has less than 0.3 dB of peaking in the frequency response when configured in unity gain. The unity-gain bandwidth of 300 MHz provides excellent distortion characteristics at 10 MHz. The flexibility of the current-feedback design allows a 220-MHz, –3-dB bandwidth in a gain of 10, indicating excellent performance even at high gains.
The THS306x consumes 8.3 mA per-channel quiescent current at room temperature, and has the capability of producing up to ±145 mA of output current. The THS3061 is packaged in an 8-pin SOIC and an 8-pin MSOP with PowerPAD. The THS3062 is available in an 8-pin SOIC with PowerPAD and an 8-pin MSP with PowerPAD.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers データシート (Rev. B) | 2009年 11月 20日 | |||
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS3062EVM | 2002年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS3062EVM — THS3062 evaluation module
THS3062EVM は、デバイスの機能と多様性をデモできるよう設計されています。この EVM は、電源、入力信号、テスト機器に接続する準備ができています。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを調整できます。チャネル 1 のデフォルト・ゲインは (-1) または +2 (どちらの入力を使用するかによって異なる)、またチャネル 2 のゲインは +1 です。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点