THS4011
- High Speed
- 290-MHz Bandwidth (G = 1, –3 dB)
- 310-V/ms Slew Rate
- 37-ns Settling Time (0.1%)
- Low Distortion
- THD = –80 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
)
- THD = –80 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
- 110-mA Output Current Drive (Typical)
- 7.5-nV/√Hz Voltage Noise
- Excellent Video Performance
- 70-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 1)
- 0.006% Differential Gain Error
- ±5-V to ±15-V Supply Voltage
- Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD, JG, or FK Packages
- Evaluation Module Available
The THS4011 and THS4012 are high-speed, single/dual, voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications. The devices offer good ac performance, with 290-MHz bandwidth, 310-V/µs slew rate, and 37-ns settling time (0.1%). These amplifiers have a high output drive capability of 110 mA and draw only 7.8-mA supply current per channel. For applications requiring low distortion, the THS4011/4012 operate with a total harmonic distortion (THD) of -80 dBc at f = 1 MHz. For video applications, the THS4011/4012 offer 0.1-dB gain flatness to 70 MHz, 0.006% differential gain error, and 0.01° differential phase error.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers データシート (Rev. E) | 2010年 4月 12日 | |||
| 回路設計 | 高精度 DAC を使用した大電流電圧出力回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 23日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| Analog Design Journal | 非補償オペアンプの使用によるパフォーマンスの向上 | 英語版 | 2011年 5月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using a Decompensated Operational Amplifier for Improved Performance | 2001年 3月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Nulling Input Offset Voltage of Operational Amplifiers | 2000年 8月 2日 | ||||
| その他の技術資料 | THS4011M / 5962-9959301QxA | 2000年 4月 26日 | ||||
| ユーザー・ガイド | THS4011 EVM User's Guide | 1999年 6月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4011EVM — THS4011 高速アンプ評価モジュール
The TI THS4011 high-speed operational amplifier evaluation module (EVM) is a complete, high-speed amplifier circuit. It consists of the TI THS4011 high-speed low-power operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 (...)
TINA-TI Ref Design for High-Current Voltage O/P Circuit Using a Precision DAC
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点