ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TL1431M

アクティブ

軍用温度範囲、調整可能な (プログラマブル) 高精度シャント リファレンス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM385-2.5-N アクティブ 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード Lower accuracy

製品詳細

Rating Military VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Military VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 初期電圧の許容率:0.4%
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • 高速ターンオン (500ns)
  • シンク電流容量 (1mA から 100mA)
  • 低いリファレンス電流 (REF)
  • 可変出力電圧 (VI(ref) ~ 36V)
  • 初期電圧の許容率:0.4%
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • 高速ターンオン (500ns)
  • シンク電流容量 (1mA から 100mA)
  • 低いリファレンス電流 (REF)
  • 可変出力電圧 (VI(ref) ~ 36V)

TL1431 デバイスは高精度にプログラム可能な電圧リファレンスであり、該当する車載、民生、防衛用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、VI(ref) (約 2.5V) と 36V の間の任意の値に設定できます (図 8-3 を参照)。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などのアプリケーションにおいて、ツェナー ダイオードやその他の電圧リファレンスの優れた代替品となります。

動作温度範囲は、TL1431C が 0°C ~ 70°Cの商業用温度範囲、TL1431Q が -40°C ~ 125°Cの車載用温度範囲、TL1431M が -55°C ~ 125°Cの軍事用温度範囲です。

TL1431 デバイスは高精度にプログラム可能な電圧リファレンスであり、該当する車載、民生、防衛用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、VI(ref) (約 2.5V) と 36V の間の任意の値に設定できます (図 8-3 を参照)。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などのアプリケーションにおいて、ツェナー ダイオードやその他の電圧リファレンスの優れた代替品となります。

動作温度範囲は、TL1431C が 0°C ~ 70°Cの商業用温度範囲、TL1431Q が -40°C ~ 125°Cの車載用温度範囲、TL1431M が -55°C ~ 125°Cの軍事用温度範囲です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM385-2.5 アクティブ 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス For cost optimized designs
TL431 アクティブ 調整可能な高精度シャント レギュレータ Lower maximum and minimum operation current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL1431 高精度プログラマブル リファレンス データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 11月 11日
* SMD TL1431M SMD 5962-99620 2016年 6月 21日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (JG) 8 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ