TLC372-EP
- 管理されたベースライン
- 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
- 拡張温度範囲:-55℃~125℃
- MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン モデルで 100V 超 (C = 200pF、R = 0)
- シングルまたはデュアル電源動作
- 広い電源電圧範囲 ...4V ~ 16V
- 超低電源電流ドレイン ...10µA (標準値)
- 迅速な応答時間 ...TTL レベル入力ステップで標準値 420ns
- 内蔵 ESD 保護機能
- 高い入力インピーダンス ...1012Ω (標準値)
- 非常に低い入力バイアス電流...5pA (標準値)
- 超安定小さい入力オフセット電圧
- 同相入力電圧範囲にグランドを含む
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- LM393 とピン互換
このデバイスは CMOS テクノロジを使用して製造されており、それぞれ単一電源で動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2 つの電源電圧の差が 4V ~ 16V である場合です。各デバイスは入力インピーダンスが非常に高く (通常 1012Ω 超)、ハイインピーダンスのソースと直接接続できます。出力は N チャネルのオープン ドレイン構成であり、接続することで正ロジックのワイヤード AND 関係を形成できます。
TLC372 には静電放電 (ESD) 保護回路が内蔵されており、人体モデル テスト (HBM) により 2000V の ESD レーティングに分類されています。ただし、ESD にさらされるとデバイス パラメトリック性能が低下する可能性があるため、このデバイスを取り扱う際には注意を払う必要があります。
TLC372 は、-55℃~125℃で動作特性が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC372-EP デュアル差動コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 22日 |
| * | VID | TLC372-EP VID V6206675 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TLC372MDREP Reliability Report | 2016年 2月 2日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。