ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TLC69628-Q1

アクティブ

車載用、48 チャネル、機能安全準拠、ローカル調光バックライト LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 48 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features ASIL-B, Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming, Spread Spectrum
Number of channels 48 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features ASIL-B, Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming, Spread Spectrum
HTSSOP (DCA) 56 113.4 mm² 14 x 8.1 VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 48 個の電流シンクを内蔵
    • プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
    • プログラマブルな 7 ビット アナログ ドット補正 (DC)
    • 最大出力電流/ 電圧:60mA、16V
  • 33MHz 発振器を内蔵
    • 500Hz での 16 ビット PWM 出力
    • 20KHz を上回るリフレッシュ レートと、拡張スペクトラム (ES) PWM
  • 高速通信
    • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
    • 最大 17Mbps (ギガボー) のデータ レート (ボーレート)
  • 電力効率の最適化
    • アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • デバイスのパワー セーブ モード (PSM)
  • EMI 低減
    • インターフェース:プログラマブル バッファ駆動能力
    • 電流シンク:位相シフト/スペクトラム拡散
  • 保護および診断
    • LED:開路/短絡検出/ヘルスチェック
    • 電流シンク:隣接ピンの短絡/状態のチェック
    • インターフェイス:CRC/コマンド エラー/タイムアウト エラー/通信ウォッチドッグ
    • デバイス:低電圧/ISET が範囲外/サーマル シャットダウン/メモリ CRC/OTP CRC/OSC ウォッチドッグ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 48 個の電流シンクを内蔵
    • プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
    • プログラマブルな 7 ビット アナログ ドット補正 (DC)
    • 最大出力電流/ 電圧:60mA、16V
  • 33MHz 発振器を内蔵
    • 500Hz での 16 ビット PWM 出力
    • 20KHz を上回るリフレッシュ レートと、拡張スペクトラム (ES) PWM
  • 高速通信
    • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
    • 最大 17Mbps (ギガボー) のデータ レート (ボーレート)
  • 電力効率の最適化
    • アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • デバイスのパワー セーブ モード (PSM)
  • EMI 低減
    • インターフェース:プログラマブル バッファ駆動能力
    • 電流シンク:位相シフト/スペクトラム拡散
  • 保護および診断
    • LED:開路/短絡検出/ヘルスチェック
    • 電流シンク:隣接ピンの短絡/状態のチェック
    • インターフェイス:CRC/コマンド エラー/タイムアウト エラー/通信ウォッチドッグ
    • デバイス:低電圧/ISET が範囲外/サーマル シャットダウン/メモリ CRC/OTP CRC/OSC ウォッチドッグ

TLC69628-Q1 は、48 の定電流シンク チャネルを備えた LED ドライバで、最大 16 ビットの個別ピクセル レベル LED PWM 制御を行えます。各チャネルには、ピーク電流を制御するために、追加の 7 ビット ドット補正 (DC) も実装されています。各デバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) によってデータ ストリームを共有し、最大 511 デバイスの接続をサポートします。インターフェースは、同じグループの LED ドライバとソフトウェア互換性があり、LED 電流や LED の合計数に基づいて、さまざまなアプリケーション シナリオに適用できます。

総合的な決定論的な電力効率を最適化するため、このデバイスには適応型ヘッドルーム電圧制御 (AHVC) 方式が搭載されており、各チャネルおよびデバイスの間でヘッドルーム電圧を最適化できます。FB ピンとしてプログラムする必要があるのは、DC/DC からの LED 電源電圧を最適化するために、デイジー チェーンの最後のデバイスから供給されている OUT47 ピンのみです。

TLC69628-Q1 は、LED、電流シンク、通信、デバイスの診断機能を備えています。

TLC69628-Q1 は、48 の定電流シンク チャネルを備えた LED ドライバで、最大 16 ビットの個別ピクセル レベル LED PWM 制御を行えます。各チャネルには、ピーク電流を制御するために、追加の 7 ビット ドット補正 (DC) も実装されています。各デバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) によってデータ ストリームを共有し、最大 511 デバイスの接続をサポートします。インターフェースは、同じグループの LED ドライバとソフトウェア互換性があり、LED 電流や LED の合計数に基づいて、さまざまなアプリケーション シナリオに適用できます。

総合的な決定論的な電力効率を最適化するため、このデバイスには適応型ヘッドルーム電圧制御 (AHVC) 方式が搭載されており、各チャネルおよびデバイスの間でヘッドルーム電圧を最適化できます。FB ピンとしてプログラムする必要があるのは、DC/DC からの LED 電源電圧を最適化するために、デイジー チェーンの最後のデバイスから供給されている OUT47 ピンのみです。

TLC69628-Q1 は、LED、電流シンク、通信、デバイスの診断機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC69628-Q1 車載用 60mA 、48 チャネル LED ドライバ 統合された発振器 と高度な診断機能 を搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日
ユーザー・ガイド TLC6962x/TLC6963x Sample Code User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC69628Q1EVM — TLC69628-Q1 評価基板

TLC69628-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、テキサス インスツルメンツの TLC69628-Q1 (48 チャネル、小型 LED マトリクス向けローカル調光バックライト LED ドライバ) の機能を評価できます。この製品は、48 個の定電流シンクを内蔵しています。

ドライバまたはライブラリ

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

TLC6962X-TLC6963X-FS TLC6962X and TLC6963X functional safety information

TLC6962X and TLC6963X functional safety information
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCA) 56 Ultra Librarian
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian