TLV2361
- Low Supply-Voltage Operation ...VCC = ±1 V Min
- Wide Bandwidth ...7 MHz Typ at VCC± = ±2.5 V
- High Slew Rate ...3 V/µs Typ at VCC± = ±2.5 V
- Wide Output Voltage Swing . . . ±2.4 V Typ at VCC ± = ±2.5 V, RL = 10 k
- Low Noise ...8 nV/
Hz Typ at f = 1 kHz
The TLV236x devices are high-performance dual operational amplifiers built using an original Texas Instruments bipolar process. These devices can be operated at a very low supply voltage (±1 V), while maintaining a wide output swing. The TLV236x devices offer a dramatically improved dynamic range of signal conditioning in low-voltage systems. The TLV236x devices also provide higher performance than other general-purpose operational amplifiers by combining higher unity-gain bandwidth and faster slew rate. With their low distortion and low-noise performance, these devices are well suited for audio applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High-Performance Low-Voltage Operational Amplifiers データシート (Rev. H) | 2007年 6月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点