TLV4888
- 高い DC 精度:
- ゼロドリフト: 0.01µV/°C
- 低いオフセット電圧:3µV
- 高 PSRR:150 dB
- 高い CMRR:150 dB
- 優れた AC 性能:
- ゲイン帯域幅:14MHz
- スルーレート:40V/µs
- 低ノイズ:7.5nV/√Hz
- 負レールへの入力、 レール ツー レール出力
- 低い静止電流:1.5mA
- RFI および EMI フィルタ付き入力
- 電源電圧範囲:4.5V~36V
- 温度:-40℃ ~ +125℃
TLV888、TLV2888、TLV4888 (TLVx888) は、広帯域幅、低ノイズのゼロドリフトのオペアンプです。これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 15µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.05µV/°C (最大値) です。
TLVx888 は広いゲイン帯域幅と非常に高いスルー レートにより、非常に短いセトリング時間を特長としています。独自の MUX 対応入力アーキテクチャを使用することで、マルチチャネル システムではセトリング タイムがさらに短縮されます。
高精度、高速セトリング、低ノイズを兼ね備えた TLVx888 は、信号測定、高精度計測機器、データ アクイジションなど広範なアプリケーションに最適です。
TLVx888 は、業界標準のパッケージと超小型のパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLVx888 低ノイズ、ゼロドリフト、広帯域幅、マルチプレクサ対応オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
TLV888, TLV2888 and TLV4888 TINA-TI Reference Design
TLV888, TLV2888 and TLV4888 TINA-TI SPICE Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
OPAMP-NOISECALC — ノイズ・カルキュレータ、ジェネレータ 及び、例
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
CIRCUIT060001 — 単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路
CIRCUIT060002 — NTC サーミスタ回路搭載、温度センシング
CIRCUIT060003 — PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング
CIRCUIT060004 — 低ノイズ、長距離の PIR センサ コンディショナー回路
CIRCUIT060005 — ディスクリート差動アンプ回路搭載ハイサイド電流センシング
CIRCUIT060006 — ブリッジアンプ回路
CIRCUIT060007 — ローサイドの双方向電流センシング回路
CIRCUIT060008 — 全波整流回路
CIRCUIT060009 — 半波整流回路
CIRCUIT060010 — PWM ジェネレータ回路
CIRCUIT060011 — 単一電源、2 次、マルチ フィードバック ハイパス フィルタ回路
CIRCUIT060012 — 単一電源、2 次、マルチ フィードバック ローパス フィルタ回路
CIRCUIT060014 — MOSFET 付き電圧/電流 (V/I) コンバータ回路
CIRCUIT060016 — 非反転型マイク プリアンプ回路
CIRCUIT060017 — デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル ゲイン アンプ回路
CIRCUIT060018 — フォトダイオード アンプ回路
CIRCUIT060019 — 非反転型の正の基準電圧を搭載した反転型オペアンプ回路
CIRCUIT060020 — 反転型アンプ回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
CIRCUIT060075 — 高速過電流検出回路
帯域幅が非常に広く、オフセットが非常に小さく、スルー レートが高速なことから、OPA388 が選択されています。伝播遅延が 40ns、立ち上がり時間が 4.8ns と短く、応答が高速なことから、TLV3201 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。