リモート/ローカル温度センサ、自動 β 値/N ファクター/直列抵抗補正付

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 45 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 2 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 45 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 2 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ±1℃ のリモート・ダイオード・センサ
  • ±1℃ のローカル温度センサ
  • 自動ベータ補償
  • Η 係数補正
  • スレッショルド値をプログラム可能
  • 2 線式の SMBus™シリアル・インターフェイス
  • 最高および最低温度モニタ
  • 複数のインターフェイス・アドレス
  • ALERT/THERM2 ピンの構成
  • ダイオードの障害検出
  • ±1℃ のリモート・ダイオード・センサ
  • ±1℃ のローカル温度センサ
  • 自動ベータ補償
  • Η 係数補正
  • スレッショルド値をプログラム可能
  • 2 線式の SMBus™シリアル・インターフェイス
  • 最高および最低温度モニタ
  • 複数のインターフェイス・アドレス
  • ALERT/THERM2 ピンの構成
  • ダイオードの障害検出

TMP431 と TMP432 は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサ・モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数のデバイス製造元についてリモート精度±1℃で、較正は必要ありません。2 線式のシリアル・インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み出し、バイト送信、バイト受信コマンドを受け付け、アラーム・スレッショルドのプログラミングや温度データの読み出しが可能です。

TMP43x にはベータ補償 (補正)、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最低および最高温度モニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオード・フォルト検出、温度アラート機能が搭載されています。

TMP431 は VSSOP-8 パッケージで供給され、TMP432 は VSSOP-10 パッケージで供給されます。

TMP431 と TMP432 は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサ・モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数のデバイス製造元についてリモート精度±1℃で、較正は必要ありません。2 線式のシリアル・インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み出し、バイト送信、バイト受信コマンドを受け付け、アラーム・スレッショルドのプログラミングや温度データの読み出しが可能です。

TMP43x にはベータ補償 (補正)、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最低および最高温度モニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオード・フォルト検出、温度アラート機能が搭載されています。

TMP431 は VSSOP-8 パッケージで供給され、TMP432 は VSSOP-10 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP43x 直列抵抗、η 係数、自動ベータ補償を搭載した ±1℃ 温度センサ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2020年 3月 31日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TMP401SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP401 用

この Linux ドライバは、リモートとローカルの温度センサである TMP401 シリーズをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • TMP401
  • TMP411
  • TMP431
  • TMP432
  • TMP435
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/tmp401.c
  2. (...)
シミュレーション・モデル

TMP4xx Family IBIS Model (Rev. A)

SBOM410A.ZIP (60 KB) - IBIS Model
計算ツール

SBOC594 Remote Temperature Sensor Calibration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP400 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、QSSOP-16 封止、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP411 N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP421 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、WCSP 封止、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP422 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、WCSP 封止、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP423 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、トリプル、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP431 リモート/ローカル温度センサ、自動 β 値/N ファクター/直列抵抗補正付
  • TMP432 自動 β 値、N ファクタ、直列抵抗補正機能搭載、デュアル リモートとローカル温度センサ
  • TMP441 自動ベータ補償と N ファクタ補正と直列 R (抵抗) 補正機能搭載、SOT23 封止、マルチアドレス、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP451 N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP461 ピン プログラマブルなバス アドレス、高精度、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP464 高精度 5 チャネル(リモート 4、ローカル 1)リモート / ローカル温度センサ
  • TMP468 ±0.75℃、高精度マルチチャネル、リモート / ローカル温度センサ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ