±0.75℃、高精度マルチチャネル、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.35 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 375 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 8 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.35 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 375 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 8 Addresses 4 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 8チャネルのリモート・ダイオード温度センサ、精度: ±0.75℃(最大値)
  • ローカルおよびリモート・ダイオードの精度: ±0.75℃(最大値)
  • DSBGAパッケージのローカル温度センサの精度: ±0.35℃(最大値)
  • 温度分解能: 0.0625℃
  • 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
  • 動作電流: 67µA (1SPS、全チャネルがアクティブ)
  • シャットダウン時電流: 0.3µA
  • リモート・ダイオード: 直列抵抗のキャンセル、
    η-係数訂正、オフセット訂正、ダイオードの障害検出
  • レジスタ・ロック機能により主要レジスタを保護
  • I2Cまたは SMBus™互換の2線式インターフェイス、アドレスはピンによりプログラム可能
  • 16バンプDSBGAおよび16ピンVQFN パッケージ
  • 8チャネルのリモート・ダイオード温度センサ、精度: ±0.75℃(最大値)
  • ローカルおよびリモート・ダイオードの精度: ±0.75℃(最大値)
  • DSBGAパッケージのローカル温度センサの精度: ±0.35℃(最大値)
  • 温度分解能: 0.0625℃
  • 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
  • 動作電流: 67µA (1SPS、全チャネルがアクティブ)
  • シャットダウン時電流: 0.3µA
  • リモート・ダイオード: 直列抵抗のキャンセル、
    η-係数訂正、オフセット訂正、ダイオードの障害検出
  • レジスタ・ロック機能により主要レジスタを保護
  • I2Cまたは SMBus™互換の2線式インターフェイス、アドレスはピンによりプログラム可能
  • 16バンプDSBGAおよび16ピンVQFN パッケージ

TMP468デバイスは、マルチゾーン、高精度、低消費電力の温度センサで、2線式のSMBusまたはI2C互換のインターフェイスを使用します。ローカルの温度に加えて、最大8つのリモート・ダイオード接続の温度ゾーンを同時に監視できます。システム全体にわたって温度測定結果を集計することにより、より緊密なガードバンドを使用して性能を向上でき、基板の複雑性も低減できます。代表的な使用例として、サーバーやテレコミュニケーション機器など複雑なシステムに含まれているMCU、GPU、FPGAなど各プロセッサの温度監視が挙げられます。直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限などの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

8個のリモート・チャネル(およびローカル・チャネル)はそれぞれ独立に2つのスレッショルドをプログラム可能で、測定された場所の温度がそのスレッショルドを超えるとトリガされます。また、スレッショルド周辺での継続的な切り替わりを回避するため、ヒステリシス設定をプログラムできます。

TMP468は高精度(0.75℃)と高分解能(0.0625℃)の測定能力があります。また、低電圧レール(1.7V~3.6V)と、一般的な2線式インターフェイスをサポートし、小型で省スペースのパッケージ(3mm×3mmまたは1.6mm×1.6mm)で供給されるため、コンピュータ・システムに簡単に組み込めます。リモート接合は–55℃~+150℃の範囲の温度に対応できます。

TMP468デバイスは、マルチゾーン、高精度、低消費電力の温度センサで、2線式のSMBusまたはI2C互換のインターフェイスを使用します。ローカルの温度に加えて、最大8つのリモート・ダイオード接続の温度ゾーンを同時に監視できます。システム全体にわたって温度測定結果を集計することにより、より緊密なガードバンドを使用して性能を向上でき、基板の複雑性も低減できます。代表的な使用例として、サーバーやテレコミュニケーション機器など複雑なシステムに含まれているMCU、GPU、FPGAなど各プロセッサの温度監視が挙げられます。直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限などの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

8個のリモート・チャネル(およびローカル・チャネル)はそれぞれ独立に2つのスレッショルドをプログラム可能で、測定された場所の温度がそのスレッショルドを超えるとトリガされます。また、スレッショルド周辺での継続的な切り替わりを回避するため、ヒステリシス設定をプログラムできます。

TMP468は高精度(0.75℃)と高分解能(0.0625℃)の測定能力があります。また、低電圧レール(1.7V~3.6V)と、一般的な2線式インターフェイスをサポートし、小型で省スペースのパッケージ(3mm×3mmまたは1.6mm×1.6mm)で供給されるため、コンピュータ・システムに簡単に組み込めます。リモート接合は–55℃~+150℃の範囲の温度に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP468 9チャネル(リモート8、ローカル1)高精度温度センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 7月 17日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
アプリケーション・ノート How to Boost Your CPU, GPU, and SoC Performance Through Thermal Accuracy PDF | HTML 2020年 9月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) 2019年 12月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP468EVM — TMP468EVM 8 チャネル リモートおよび 1 ローカル温度センサ、評価ボード

TMP468 は、高精度・低消費電力の 8 チャネル リモート温度センサで、内蔵のローカル温度センサも備えています。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA に内蔵されたサブストレート サーマル トランジスタもしくはダイオードです。TMP468EVM は、分割可能な PCB を採用しており、評価、設計、試作において柔軟性を提供します。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SBOC479 TMP468EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP468 ±0.75℃、高精度マルチチャネル、リモート / ローカル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TMP468EVM TMP468EVM 8 チャネル リモートおよび 1 ローカル温度センサ、評価ボード
シミュレーション・モデル

TMP468 IBIS Model (Rev. A)

SBOMAC6A.ZIP (42 KB) - IBIS Model
計算ツール

SBOC594 Remote Temperature Sensor Calibration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP400 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、QSSOP-16 封止、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP411 N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP421 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、WCSP 封止、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP422 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、WCSP 封止、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP423 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、トリプル、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP431 リモート/ローカル温度センサ、自動 β 値/N ファクター/直列抵抗補正付
  • TMP432 自動 β 値、N ファクタ、直列抵抗補正機能搭載、デュアル リモートとローカル温度センサ
  • TMP441 自動ベータ補償と N ファクタ補正と直列 R (抵抗) 補正機能搭載、SOT23 封止、マルチアドレス、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP451 N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP461 ピン プログラマブルなバス アドレス、高精度、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP464 高精度 5 チャネル(リモート 4、ローカル 1)リモート / ローカル温度センサ
  • TMP468 ±0.75℃、高精度マルチチャネル、リモート / ローカル温度センサ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ