N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 30 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 30 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • TMP411:
    • ±1°C のローカルチャネル精度
    • ±1°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
    • VSSOP および SOIC 8 ピンパッケージで提供
  • TMP411D:
    • ±0.8°C のローカルチャネル精度
    • ±0.8°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
    • SOT-23 8 ピンパッケージで提供
  • 広い動作範囲:-40℃ ~ 125℃
  • I2C および SMBus インターフェイスをサポート
  • プログラム可能な分解能:9~12 ビット
  • プログラム可能な非理想係数
  • 直列抵抗のキャンセル
  • システム キャリブレーション用のオフセット レジスタ
  • スレッショルド値をプログラム可能
  • ダイオードのフォルト検出
  • アラート機能
    • ALERT ピンと THERM2 ピンの構成
  • 複数のインターフェイス アドレス
  • ADT7461 および ADM1032 と互換性のあるピンおよびレジスタ
  • TMP411:
    • ±1°C のローカルチャネル精度
    • ±1°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
    • VSSOP および SOIC 8 ピンパッケージで提供
  • TMP411D:
    • ±0.8°C のローカルチャネル精度
    • ±0.8°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
    • SOT-23 8 ピンパッケージで提供
  • 広い動作範囲:-40℃ ~ 125℃
  • I2C および SMBus インターフェイスをサポート
  • プログラム可能な分解能:9~12 ビット
  • プログラム可能な非理想係数
  • 直列抵抗のキャンセル
  • システム キャリブレーション用のオフセット レジスタ
  • スレッショルド値をプログラム可能
  • ダイオードのフォルト検出
  • アラート機能
    • ALERT ピンと THERM2 ピンの構成
  • 複数のインターフェイス アドレス
  • ADT7461 および ADM1032 と互換性のあるピンおよびレジスタ

TMP411 と TMP411D デバイスは、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数のデバイス製造元についてリモート温度の精度は ±1℃ (TMP411) または ±0.8°C (TMP411D) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。

TMP411 および TMP411D デバイスには、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最大精度を得るためユーザー定義オフセットレジスタ、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオードフォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。

TMP411 デバイスは VSSOP-8 および SOIC-8 パッケージ、TMP411D は SOT23-8 パッケージで供給されます。

TMP411 と TMP411D デバイスは、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数のデバイス製造元についてリモート温度の精度は ±1℃ (TMP411) または ±0.8°C (TMP411D) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。

TMP411 および TMP411D デバイスには、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最大精度を得るためユーザー定義オフセットレジスタ、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオードフォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。

TMP411 デバイスは VSSOP-8 および SOIC-8 パッケージ、TMP411D は SOT23-8 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP411 ±1°C および TMP411D ±0.8°C、N 係数および直列抵抗補正機能付き リモートおよびローカル温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 9月 3日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) 2019年 12月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AM261-SOM-EVM — AM261x 制御システム オン モジュールの評価基板

AM261-SOM-EVM is an evaluation and development board for the Texas Instruments' Sitara™ AM261x series of microcontrollers (MCUs). The System-On-Module design with three 120-pin high-speed, high-density connectors is an excellent choice for initial evaluation and rapid prototyping. An XDS110ISOEVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMP411EVM — TMP411 評価基板

TMP411EVM を使用すると、TMP411の遠隔およびローカル温度センサの性能を評価できます。TMP411EVMは 2 部構成を採用しています。マザーボードは、マイクロコントローラ(MCU)とUSBを搭載しています。切り離し可能なセクションには、TMP411デバイスと遠隔温度測定用のダイオードが含まれます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

TMP401SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP401 用

この Linux ドライバは、リモートとローカルの温度センサである TMP401 シリーズをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • TMP401
  • TMP411
  • TMP431
  • TMP432
  • TMP435
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/tmp401.c
  2. (...)
シミュレーション・モデル

TMP4xx Family IBIS Model (Rev. A)

SBOM410A.ZIP (60 KB) - IBIS Model
計算ツール

SBOC594 Remote Temperature Sensor Calibration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP400 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、QSSOP-16 封止、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP411 N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP421 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、WCSP 封止、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP422 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、WCSP 封止、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP423 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、トリプル、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP431 リモート/ローカル温度センサ、自動 β 値/N ファクター/直列抵抗補正付
  • TMP432 自動 β 値、N ファクタ、直列抵抗補正機能搭載、デュアル リモートとローカル温度センサ
  • TMP441 自動ベータ補償と N ファクタ補正と直列 R (抵抗) 補正機能搭載、SOT23 封止、マルチアドレス、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP451 N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP461 ピン プログラマブルなバス アドレス、高精度、リモート / ローカル温度センサ
  • TMP464 高精度 5 チャネル(リモート 4、ローカル 1)リモート / ローカル温度センサ
  • TMP468 ±0.75℃、高精度マルチチャネル、リモート / ローカル温度センサ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ