TMS320C6472

アクティブ

固定小数点デジタル シグナル プロセッサ

製品詳細

CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100
CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100
FCBGA (CTZ) 737 576 mm² 24 x 24
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
TI からの設計サポートは利用不可

この製品に関して、新しいコンテンツやソフトウェアの更新など、新規プロジェクトに対する TI からの継続的な設計サポートはありません。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはプロダクト フォルダに掲載されています。TI E2ETM サポート フォーラムで、アーカイブ済みの情報を検索することもできます。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
56 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320C6472 Fixed-Point Digital Signal Processor データシート (Rev. G) 2011年 6月 30日
* エラッタ TMS320C6472 DSP Silicon Errata (Silicon Revisions 2.1, 1.2, 1.1, 1.0) (Rev. F) 2011年 7月 1日
アプリケーション・ノート How to Migrate CCS 3.x Projects to the Latest CCS (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
ユーザー・ガイド SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
技術記事 Spring has sprung. A sale has sprung. PDF | HTML 2016年 4月 4日
アプリケーション・ノート Error Detection and Correction Mechanism of TMS320C64x+/C674x (Rev. A) 2013年 7月 19日
アプリケーション・ノート Multicore Programming Guide (Rev. B) 2012年 8月 29日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Assembly Language Tools v 7.4 User's Guide (Rev. W) 2012年 8月 21日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.4 User's Guide (Rev. U) 2012年 8月 21日
ユーザー・ガイド Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (Rev. I) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート TMS320C6472/TMS320TCI6486 DDR2 Implementation Guidelines (Rev. E) 2012年 8月 1日
アプリケーション・ノート Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Programmer's Guide (Rev. K) 2011年 7月 11日
アプリケーション・ノート TMS320C6472 Fixed-Point Digital Signal Processor Technical Brief (Rev. B) 2011年 7月 1日
ユーザー・ガイド TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP Enhanced DMA (EDMA3) Controller User's Guide (Rev. E) 2011年 7月 1日
ユーザー・ガイド Bootloader User's Guide for the TMS320C645x/C647x DSP (Rev. G) 2011年 6月 3日
ユーザー・ガイド Telecom Serial Interface Port (TSIP) User's Guide for the C6472/TCI6486 DSP (Rev. H) 2011年 6月 3日
ユーザー・ガイド DDR2 Memory Controller User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP (Rev. J) 2011年 6月 2日
ホワイト・ペーパー Real-Time Ultrasound Elastography on a Multicore DSP 2011年 3月 16日
ユーザー・ガイド Serial RapidIO (SRIO) User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x (Rev. J) 2011年 2月 3日
ユーザー・ガイド EMAC/MDIO Module User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP (Rev. F) 2010年 11月 8日
ユーザー・ガイド 64-Bit Timer User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP (Rev. B) 2010年 9月 29日
ユーザー・ガイド Shared Memory Controller User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP (Rev. D) 2010年 9月 20日
アプリケーション・ノート TMS320C6472 Power Consumption Summary (Rev. A) 2010年 9月 17日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Megamodule Reference Guide (Rev. K) 2010年 8月 3日
ユーザー・ガイド TMS320C64x/C64x+ DSP CPU and Instruction Set Reference Guide (Rev. J) 2010年 7月 30日
ホワイト・ペーパー Multicore processors bring innovation to portable medical imaging systems 2010年 6月 8日
アプリケーション・ノート Power Ref Design for TMS320C6472, 12-Vin Digital Pwr Cntrlrs, and LDOs (Rev. A) 2010年 5月 24日
アプリケーション・ノート Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs 2010年 4月 28日
アプリケーション・ノート Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) 2010年 3月 31日
アプリケーション・ノート 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
アプリケーション・ノート Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs 2010年 3月 26日
アプリケーション・ノート TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers 2010年 3月 26日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Assembly Language Tools v 7.0 User's Guide (Rev. S) 2010年 3月 18日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.0 User's Guide (Rev. Q) 2010年 3月 18日
アプリケーション・ノート EMAC Implementation Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
アプリケーション・ノート Power-On Self Test for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
アプリケーション・ノート Serial RapidIO Implementation Guidelines for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
アプリケーション・ノート Throughput Application Report for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
ユーザー・ガイド Universal Test & Operations PHY Interface for ATM3 for the C6472/TCI6486 DSP (Rev. E) 2009年 10月 29日
ユーザー・ガイド Inter-Integrated Circuit (I2C) Module User's Guide for the C6472/TCI648x DSP (Rev. C) 2009年 10月 28日
アプリケーション・ノート Hardware Design Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. B) 2009年 10月 26日
ユーザー・ガイド General-Purpose Input/Output (GPIO) User's Guide for the C6472/TCI648x DSP (Rev. A) 2009年 10月 13日
ユーザー・ガイド Host Port Interface (HPI) User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP (Rev. B) 2009年 10月 12日
ユーザー・ガイド PLL Controller User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP (Rev. A) 2009年 10月 9日
ユーザー・ガイド TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP Power/Sleep Controller (PSC) User's Guide (Rev. B) 2009年 10月 9日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Cache User's Guide (Rev. B) 2009年 2月 11日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Assembly Language Tools v 6.1 User's Guide (Rev. Q) 2008年 5月 15日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Little-Endian Library Programmer's Reference (Rev. B) 2008年 3月 6日
ユーザー・ガイド XDS560 Emulator Technical Reference (Rev. A) 2007年 9月 27日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Big-Endian Library Programmer's Reference 2006年 3月 10日
アプリケーション・ノート Migrating from EDMA v2.0 to EDMA v3.0 for TMS320TCI648x DSP 2005年 12月 23日
アプリケーション・ノート Migrating from TMS320C64x to TMS320C64x+ (Rev. A) 2005年 10月 20日
ユーザー・ガイド High-Speed DSP Systems Design Reference Guide 2005年 5月 20日
アプリケーション・ノート Using Advanced Event Triggering to Debug Real-Time Problems in Embedded Systems 2002年 5月 17日
ユーザー・ガイド TMS320C64x Technical Overview (Rev. B) 2001年 1月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-DSP — デジタル信号プロセッサ(DSP)用 Lauterbach TRACE32デバッグおよびトレースシステム

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

LINUXMCSDK Linux MCSDK、C66x、C647x および C645x 用

NOTE: K2x, C665x and C667x devices are now actively maintained on the Processor-SDK release stream. See links above.

Our Multicore Software Development Kits (MCSDK) provide highly-optimized bundles of foundational, platform-specific drivers to enable development on selected TI ARM and DSP devices. (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット
  • TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6678 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • TMS320C6472 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6474 マルチコア デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6670 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP
ハードウェア開発
評価ボード
  • TMDSDSK6455 TMS320C6455 DSP スタータ・キット (DSK)
ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

MEDIMGSTK-C66X TI Embedded Processor Software Tool Kit for Medical Imaging (STK-MED) - for C66x and C64x+ based processors

The TI Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging (STK-MED) is a collection of several standard ultrasound and optical coherence tomography (OCT) algorithms for TI’s C66x™ and C64x+™ architecture. The algorithms showcase how medical imaging functions can leverage the C66x and (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
  • TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載
  • TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット
  • TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • TMS320C6472 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6474 マルチコア デジタル シグナル プロセッサ
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

SPRC264 — TMS320C5000/6000 イメージ ライブラリ(IMGLIB)

C5000/6000 画像処理ライブラリ(IMGLIB)は、C言語プログラマ向けの最適化された画像/ビデオ処理関数ライブラリです。これは、計算負荷の高いリアルタイム アプリケーションで通常使用される、C言語から呼び出し可能な汎用の画像/動画処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。IMGLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。


ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SPRC265 — TMS320C6000 DSP ライブラリ(DSPLIB)

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) は、Cプログラマー向けのプラットフォーム最適化DSP関数ライブラリです。これは、計算集約的なリアルタイム アプリケーションで一般的に使用される、C言語から呼び出し可能な汎用信号処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。DSPLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。


ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SPRCA03 — TMS320C6472 チップ サポート ライブラリ(CSL)

C64x+高性能DSPチップ サポート ライブラリ(CSL)は、オンチップ ペリフェラルの設定と制御に使用されるアプリケーション プログラミング インターフェース(API)を提供します。CSLは、使いやすさと、明確に定義されたAPIによるさまざまなC64x+デバイス間の互換性を実現します。また、CSLは、C64x+高性能DSPデバイス全体にわたるAPIの標準化と移植性を提供することで、開発時間を短縮します。
ドライバまたはライブラリ

TELECOMLIB — テレコムおよびメディア向けライブラリ - FAXLIB、VoLIB および AEC/AER、TMS320C64x+ および TMS320C55x プロセッサ用

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

開始 ダウンロードオプション
ソフトウェア・コーデック

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — Adaptive Digital Technologies 社の DSP VOIP、スピーチ / オーディオ・コーデック

Adaptive Digital is a developer of voice quality enhancement algorithms, and best-in-class acoustic echo cancellation software that work with TI DSPs. Adaptive Digital has extensive experience in the algorithm development, implementation, optimization and configuration tuning. They provide (...)
ソフトウェア・コーデック

C64XPLUSCODECS — CODECS - ビデオおよびスピーチ C64x+-ベース・デバイス (OMAP35x、C645x、C647x、DM646、DM644x、DM643x)

TI のコーデックは無償であり、量産ライセンスが付属しているほか、今すぐダウンロードできます。いずれも量産テスト済みで、ビデオや音声の各アプリケーションに簡単に統合可能です。(上にある) 「GET SOFTWARE」 (ソフトウェアを入手) ボタンをクリックすると、最新のテスト済みコーデック・バージョンを入手できます。各インストーラやダウンロード・ページから、データシートとリリース・ノートが利用可能です。

 

追加情報:

シミュレーション・モデル

C6472 ZTZ BSDL Model

SPRM384.ZIP (106 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

C6472 ZTZ IBIS Model

SPRM383.ZIP (170 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (CTZ) 737 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ